Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Preventa XY2C
XY2CE1C596 Obrázok produktu Schneider Electric

XY2CE1C596

XY2CE1C596 Obrázok produktu Schneider Electric
XY2CE1C596

simple stop rope pull switch - reset by flush push-button

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Preventa XY2
    typ produktu alebo komponentu
    Západkový lankový spínač nouzového zastavení
    skrátený názov zariadenia
    XY2CE
    barva pláště
    Červená RAL 3000
    kategorie přepětí
    Třída I vyhovuje EN/IEC 61140
    Class I conforming to NF C 20-030
    Doplňky
    místní signalizace
    Bez kontrolky
    počet káblov
    1
    maximální délka kabelu pro spoušť
    70 m
    materiál těla
    Zamak
    materiál krytu
    Nerezová ocel
    reset
    Tlačítkem ovládaným klíčem
    upevnění kabelu pro spoušť
    Strana RH
    připojení - svorky
    Šroubová svorka, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm²
    tightening torque
    0,8…1,2 N.m
    počet kabelových průchodek
    3
    úroveň bezpečnosti
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508
    safety reliability data
    B10d = 300000 conforming to IEC 60947-5-5 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
    značenia
    CE
    mechanická trvanlivosť
    60000 cykly
    vzdálenost mezi držáky kabelu
    5 m
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0,27 A při 250 V, DC-13, Q300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    10 A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    500 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje EN/IEC 60947-1
    300 V vyhovuje UL 508
    300 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV EN/IEC 60947-1
    nucené vypnutí
    Ano vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm vyhovuje EN/IEC 60255-7 kategorie 3
    25 mOhm vyhovuje NF C 93-050 metoda A
    zkratová ochrana
    10 A patronová pojistka typ gG vyhovuje EN/IEC 60269
    popis svorek ISO č.°1
    (21-22)NC
    (11-22)V
    čistá hmotnosť
    1,47 kg
    označení kompatibility
    XY2CE
    Prostředí
    štandardy
    EN/IEC 60947-5-5
    Směrnice pro stroje 2006/42/EC
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 č. 14
    Směrnice pro pracovní přístroje 2009/104/EC
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    certifikace výrobku
    UL category NISD emergency stop devices
    CSA
    CCC
    protective treatment
    TC
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -25…70 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…70 °C
    odolnost proti vibracím
    10 gn (f= 10…300 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    50 gn 11 ms vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
    stupeň krytí IP
    IP65 conforming to IEC 60529
    Balenie
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    1,5 kg
    Výška balenia 1
    15 cm
    Šírka balenia 1
    30 cm
    Dĺžka balenia 1
    40 cm
    Nabídka udržitelnosti
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Nevzťahuje sa, mimo právneho rozsahu EÚ RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky10
    • Slovenčina2
    • English8
    • Chinese2
    • Danish1
    • Dutch1
    • Finnish1
    • French2
    • German1
    • Greek1
    • Italian1
    • Norwegian1
    • Portuguese1
    • Russian1
    • Spanish1
    • Swedish1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Emergency stop rope pull switches (XY2C range) catalog English 02/2020 (Verzia 5.0)
    Opis
    Emergency stop rope pull switches with single anchor point. Emergency stop rope pull switches with double anchor point.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.6 MB
    Dátum 12.2.2020
    Opis
    Emergency stop rope pull switches with single anchor point. Emergency stop rope pull switches with double anchor point.
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 15 MB
    Dátum 1.12.2017
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.5 MB
    Dátum 11.8.2020
    Opis
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 122.3 KB
    Dátum 4.9.2019
    Opis
    UL certification record (listed products)
    XY2CE/CED... trip wire switches (Verzia 5.0)
    Opis
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 32.6 KB
    Dátum 15.4.2016
    Opis
    CSA certificate of compliance
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.8 MB
    Dátum 1.12.2017
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XY2CE1C596 : XY2CE1C596_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XY2CE1C596_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 27.11.2020
    Opis
    XY2CE1C596_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XY2CE1C596 : simple stop rope pull switch - reset by flush push-button
    Opis
    simple stop rope pull switch - reset by flush push-button
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 27.11.2020
    Opis
    simple stop rope pull switch - reset by flush push-button
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 321.4 KB
    Dátum 1.8.2014
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.2 MB
    Dátum 2.7.2018
    Opis
    EC/EU declaration of conformity
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.