Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   OsiSense XU
XZCC12FDP40B Obrázok produktu Schneider Electric

XZCC12FDP40B

XZCC12FDP40B Obrázok produktu Schneider Electric
XZCC12FDP40B

konektor - samica - M12 - 4 - pin - priamy konektor - káblová priechodka Pg 7

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro kabely
    příslušenství / náhradní díly
    Konektor
    elektrické připojení
    Přímý konektor samice M12, 4 piny
    materiál objímky
    Plast
    signalizace stavu LED
    Ne
    připojení kabelu
    Šroubovou svorkou / průřez vodiče <0,75 mm² / kapacita svorky 3…6 mm
    Doplňky
    typ kabelové průchodky
    Pg 7
    upevnění konektoru na kabel
    Našroubováním
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    125 V AC
    150 V DC
    [In] jmenovitý proud
    3 A
    materiál rozvaděče
    Plast
    minimum insulating resistance
    1000 GΩ
    přechodový odpor
    8000 µOhm
    hmotnost přístroje
    0,02 kg
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP67
    provozní teplota
    -40…85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky11
    • Slovenčina2
    • English8
    • Czech1
    • French7
    • German7
    • Italian7
    • Portuguese7
    • Spanish7
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Ultrasonic sensors XX range (Verzia 1.0)
    Opis
    Presentation of the range, references, characteristics, detection curves, connection, dimensions and setting-up.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 11.3 MB
    Dátum 18.10.2019
    Opis
    Presentation of the range, references, characteristics, detection curves, connection, dimensions and setting-up.
    Príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.2 MB
    Dátum 1.4.2010
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.4 MB
    Dátum 1.10.2015
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 166.6 KB
    Dátum 1.8.2004
    Opis
    None
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 155 KB
    Dátum 1.8.2004
    Opis
    None
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 170.1 KB
    Dátum 1.8.2004
    Opis
    None
    XX518A1KAM12 Ultrasonic proximity sensors, 18 mm diameter. (Verzia 01)
    Opis
    Characteristics, mounting, wiring, accessories.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 339.3 KB
    Dátum 1.3.2002
    Opis
    Characteristics, mounting, wiring, accessories.
    XX630A1KAM12 Self- Teaching Ultrasonic proximity sensors, 30 mm diameter (Verzia 01)
    Opis
    Characteristics, mounting, wiring, accessories.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 423.9 KB
    Dátum 1.3.2002
    Opis
    Characteristics, mounting, wiring, accessories.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1 MB
    Dátum 1.7.1999
    Opis
    Installation precautions
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XZCC12FDP40B : XZCC12FDP40B_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XZCC12FDP40B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    XZCC12FDP40B_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XZCC12FDP40B : XZCC12FDP40B_REACH_DECLARATION
    Opis
    XZCC12FDP40B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    XZCC12FDP40B_REACH_DECLARATION
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /