Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Preventa XY2C
ZALVB5 Obrázok produktu Schneider Electric

ZALVB5

Green premium brand logo
ZALVB5 Obrázok produktu Schneider Electric
ZALVB5
Green premium brand logo

oranžová objímka pre hlavicu Ø22 integrovaná LED 24 V - skrutkové svorky

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XAL
    typ produktu nebo součásti
    Světelný blok
    označení přístroje
    ZALV
    použití výrobku
    Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
    montáž bloku
    Montáž na desku ve dně skříně
    prodej v nedělitelném množství
    5
    barva světelného zdroje
    Žlutá
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V AC/DC
    Doplňky
    provedení montáže
    Montáž zákazníkem
    hmotnost přístroje
    0,015 kg
    připojení - svorky
    Šroubové svorky, <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou vyhovuje EN/IEC 60947-1
    Šroubové svorky, >= 1 x 0,22 mm² bez kabelové koncovky vyhovuje EN/IEC 60947-1
    kroutící moment
    0,8…1,2 N.m vyhovuje EN 60947-1
    tvar hlavy šroubu
    Příčný kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák
    Příčný kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák
    Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák
    Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    250 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje EN/IEC 60947-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV vyhovuje EN/IEC 60947-1
    typ signalizace
    Trvalá
    světelný zdroj
    Integ. a chráněná LED
    meze napájecího napětí
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    spotřeba
    18 mA
    životnost
    100000 H při jmenovitém napětí a 25 °C
    odolnost proti přepětí
    1 kV vyhovuje IEC 61000-5-1
    napájení světelného bloku
    Přímé
    patice žárovky
    Integrovaná LED
    označení el. složení
    MR1
    PR1
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…70 °C
    provozní teplota
    -40…70 °C
    stupeň krytí IP
    IP20 vyhovuje IEC 60529
    normy
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 č. 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    certifikace výrobku
    CSA
    UL listed
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f= 12…500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV vyhovuje IEC 61000-4-4
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m vyhovuje IEC 61000-4-3
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV při kontaktu (na kovových částech) vyhovuje IEC 61000-4-2
    8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) vyhovuje IEC 61000-4-2
    elmag. vyzařování
    Třída B vyhovuje IEC 55011
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky9
    • Slovenčina3
    • English6
    • Chinese1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.5 MB
    Dátum 12.2.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 9.3 MB
    Dátum 4.4.2019
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 7.7 MB
    Dátum 24.9.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 155.7 KB
    Dátum 24.2.2017
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZALVB5 : ZALVB5_ROHS_DECLARATION
    Opis
    ZALVB5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    ZALVB5_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZALVB5 : ZALVB5_REACH_DECLARATION
    Opis
    ZALVB5_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    ZALVB5_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZALVB5 : ZALVB5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    ZALVB5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    ZALVB5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 199.5 KB
    Dátum 19.4.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 456.9 KB
    Dátum 19.4.2016
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /