Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Harmony XB4
ZB4BG810 Obrázok produktu Schneider Electric

ZB4BG810

Green premium brand logo
ZB4BG810 Obrázok produktu Schneider Electric
ZB4BG810
Green premium brand logo

ovládacia halvica so zámkom, Ø22 3 polohy s návratom Ronis 458A

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Obchodný stav
Ukončené dňa 01 apríl 2020
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XB4
    typ produktu nebo součásti
    Hlava pro přepínač ovládaný klíčem
    označení přístroje
    ZB4
    materiál obruby
    Kovová chromovaná
    průměr pro montáž
    22 mm
    typ hlavy
    Standard
    prodej v nedělitelném množství
    1
    tvar hlavice
    Kruh
    návrat
    Z pravé strany na střed
    provedení ovládače
    Černá spínač s klíčem
    typ ovládací hlavice
    S návratem
    informace o polohách ovládače
    3 pozice +/- 45°
    typ zámku
    Ronis 458A
    pozice vyjmutí klíče
    Ve středu
    Doplňky
    CAD celková šířka
    29 mm
    CAD celková výška
    29 mm
    CAD celková hloubka
    72 mm
    hmotnost přístroje
    0,098 kg
    odolnost proti vysokému tlaku mytí
    7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
    mechanická životnost
    1000000 cykly
    označení el. složení
    C3 pro <6 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
    C4 pro <6 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
    C5 pro <5 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
    C6 pro <5 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
    C7 pro <4 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
    C8 pro <4 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
    C11 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
    úprava zařízení
    Základní element
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…70 °C
    provozní teplota
    -40…70 °C
    kategorie přepětí
    Třída I vyhovuje IEC 60536
    stupeň krytí IP
    IP66 vyhovuje IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    stupeň krytí NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    normy
    EN/IEC 60947-5-5
    GB 14048.5
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 č. 14
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    certifikace výrobku
    CSA
    GL
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL listed
    DNV
    BV
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f= 2…500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky11
    • Slovenčina3
    • English8
    • French3
    • Spanish2
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format html
    Veľkosť 315 B
    Dátum 9.4.2013
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 453.4 KB
    Dátum 1.1.2011
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 214.9 KB
    Dátum 1.6.2007
    Certifikát pre námorníctvo
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 626.8 KB
    Dátum 27.7.2016
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZB4BG810 : ZB4BG810_ROHS_DECLARATION
    Opis
    ZB4BG810_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    ZB4BG810_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZB4BG810 : ZB4BG810_REACH_DECLARATION
    Opis
    ZB4BG810_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    ZB4BG810_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZB4BG810 : ZB4BG810_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    ZB4BG810_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    ZB4BG810_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 679.6 KB
    Dátum 1.10.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.2 MB
    Dátum 1.9.2011
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 799.2 KB
    Dátum 1.10.2018
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /