-
Charakteristiky
Základní popis řada výrobků Harmony XB4typ produktu nebo součásti Kompletní tělo/sestava světelného blokuoznačení přístroje ZB4materiál objímky Zamakprodej v nedělitelném množství 1připojení - svorky Zásuvný konektorsvětelný zdroj Chráněná LEDpatice žárovky Integrovaná LEDbarva světelného zdroje Modrá[Us] jmenovité napájecí napětí 110...120 V AC, 50/60 HzDoplňky CAD celková šířka 30 mmCAD celková výška 47 mmCAD celková hloubka 37 mmpopis svorek ISO č.°1 (X1-X2)PLhmotnost přístroje 0,053 kg[Ui] jmenovité izolační napětí 250 V (stupeň znečištění: 3) vyhovuje EN 60947-1[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV vyhovuje EN 60947-1typ signalizace Trvaláspotřeba proudu 14 mAživotnost 100000 H při jmenovitém napětí a 25 °Codolnost proti přepětí 1 kV vyhovuje IEC 61000-4-5Prostředí stupeň ochrany THteplota okolí pro uskladnění -40...70 °Cteplota okolního vzduchu pro provoz -40...70 °Ctřída ochrany před úrazem elektrickým proudem Třída I vyhovuje IEC 60536standardy EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-4EN/IEC 60947-5-5JIS C 4520UL 508CSA C22.2 č. 14certifikace výrobku CSAUL listedodolnost proti vibracím 5 gn (f = 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6odolnost proti otřesům 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-2750 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27odolnost proti rychlým přechodům 2 kV vyhovuje IEC 61000-4-4odolnost proti elektromag. polím 10 V/m vyhovuje IEC 61000-4-3odolnost proti elektrostatickému výboji 6 kV při kontaktu (na kovových částech) vyhovuje IEC 61000-2-68 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) vyhovuje IEC 61000-2-6elmag. vyzařování Třída B vyhovuje IEC 55011Záruční lhůta záruční lhůta 18 měsíců -
Dokumenty a položky na stiahnutie
Jazyk- English
CADVeľkosťPridať k mojim dokumentomBody\Connection by connector\With integrated LED - ZB4BV..4 (Verzia 1.0)Body\Connection by connector\With integrated LED - ZB4BV..4 (Verzia 1.0)Inštalačný listVeľkosťPridať k mojim dokumentomZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Verzia 01)Dátum 29.11.2018Veľkosť 214.9 KBZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Verzia 12)Dátum 29.11.2018Veľkosť 1.7 MBXB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Verzia 08)Environmentálny profil produktuVeľkosťPridať k mojim dokumentomZB4BV... Harmony S/A light block + metal base, Product Environmenta Profile (Verzia 1.0)Dátum 21.1.2016Veľkosť 1.6 MB -
Časté technické otázky
Nenašli sa žiadne výsledkyĽutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.