Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

červená polozostava objímky s integ. LED 24V 1V

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XB4
    typ produktu nebo součásti
    Kompletní tělo/sestava kontaktu a světelný blok
    označení přístroje
    ZB4
    materiál objímky
    Zamak
    prodej v nedělitelném množství
    1
    typ hlavy
    Standard
    složení a typ kontaktů
    1 V
    funkce kontaktu
    Závisle spínající
    připojení - svorky
    Zásuvný konektor
    světelný zdroj
    Chráněná LED
    patice žárovky
    Integrovaná LED
    napájení světelného bloku
    Přímé
    barva světelného zdroje
    Červená
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V AC/DC, 50/60 Hz
    Doplňky
    CAD celková šířka
    30 mm
    CAD celková výška
    47 mm
    popis svorek ISO č.°1
    (11-12)NC
    použití kontaktů
    Standardní
    nucené vypnutí
    Ano nucené vypnutí vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. K
    provozní zdvih
    1,5 mm (V, změna elektrického stavu)
    4,3 mm (celkový zdvih)
    ovládací síla
    2 N (V, změna elektrického stavu)
    mechanická životnost
    5000000 cykly
    materiál kontaktu
    Stříbrná slitina (Ag/Ni)
    zkratová ochrana
    4 A patronová pojistka typ gG vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    10 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    250 V (stupeň znečištění: 3) vyhovuje EN/IEC 60947-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV vyhovuje EN 60947-1
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    3 A při 240 V, AC-15, A300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    6 A při 120 V, AC-15, A300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A při 250 V, DC-13, R300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A při 125 V, DC-13, R300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    elektrická životnost
    1000000 cycles, AC-15, 1 A at 230 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 1.5 A at 120 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.15 A at 110 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.4 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) při 5 V, 1 mA v čistém prostředí vyhovuje EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) při 17 V, 5 mA v čistém prostředí vyhovuje EN/IEC 60947-5-4
    typ signalizace
    Trvalá
    meze napájecího napětí
    19,2...30 V DC
    21,6...26,4 V AC
    spotřeba proudu
    18 mA
    životnost
    100000 H při jmenovitém napětí a 25 °C
    odolnost proti přepětí
    1 kV vyhovuje IEC 61000-4-5
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40...70 °C
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída I vyhovuje IEC 60536
    standardy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    certifikace výrobku
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listed
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f = 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV vyhovuje IEC 61000-4-4
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m vyhovuje IEC 61000-4-3
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV při kontaktu (na kovových částech) vyhovuje IEC 61000-2-6
    8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) vyhovuje IEC 61000-2-6
    elmag. vyzařování
    Třída B vyhovuje IEC 55011
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců 18 months
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Spanish
    • French
    • English
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Body\Connection by connector\With integrated LED\1 contact - ZB4BW0..14 and ZB4BW0..24 (Verzia 1.0)
    Body\Connection by connector\With integrated LED\1 contact - ZB4BW0..14 and ZB4BW0..24 (Verzia 1.0)
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Verzia 08)
    Dátum 14.3.2019
    Veľkosť 453.4 KB
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Verzia 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Verzia 12)
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Verzia 1.0)
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Verzia 1.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.