Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Harmony XB5
ZB5AW0B41 Obrázok produktu Schneider Electric

ZB5AW0B41

Green premium brand logo
ZB5AW0B41 Obrázok produktu Schneider Electric
ZB5AW0B41
Green premium brand logo

teleso pre osvetlené ovládacie tlačidlo – Ø 22 – červená zabud. LED 1 NO

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XB5
    typ produktu nebo součásti
    Kompletní tělo/sestava kontaktu a světelný blok
    označení přístroje
    ZB5
    materiál objímky
    Plast
    prodej v nedělitelném množství
    1
    typ hlavy
    Standard
    typ a složení kontaktu
    1 Z
    funkce kontaktu
    Závisle spínající
    připojení - svorky
    Šroubové svorky, <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou vyhovuje EN 60947-1
    Šroubové svorky, >= 1 x 0,22 mm² bez kabelové koncovky vyhovuje EN 60947-1
    světelný zdroj
    Chráněná LED
    patice žárovky
    Integrovaná LED
    napájení světelného bloku
    Přímé
    barva světelného zdroje
    Červená
    Doplňky
    CAD celková šířka
    30 mm
    CAD celková výška
    42 mm
    CAD celková hloubka
    32 mm
    popis svorek ISO č.°1
    (13-14)NO
    hmotnost přístroje
    0,032 kg
    použití kontaktů
    Standardní
    nucené vypnutí
    Ne
    provozní zdvih
    2,6 mm (Z, změna elektrického stavu)
    4,3 mm (celkový zdvih)
    ovládací síla
    2,3 N Z, změna elektrického stavu
    provozní moment
    0,05 N.m Z, změna elektrického stavu
    mechanická životnost
    5000000 cykly
    kroutící moment
    0,8…1,2 N.m vyhovuje EN 60947-1
    tvar hlavy šroubu
    Příčný kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák
    Příčný kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák
    Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák
    Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák
    materiál kontaktu
    Stříbrná slitina (Ag/Ni)
    zkratová ochrana
    10 A patronová pojistka typ gG vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    10 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    600 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje EN 60947-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje EN 60947-1
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    3 A při 240 V, AC-15, A600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    6 A při 120 V, AC-15, A600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A při 600 V, DC-13, Q600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A při 250 V, DC-13, Q600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A při 125 V, DC-13, Q600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A při 600 V, AC-15, A600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    elektrická životnost
    1000000 cykly, AC-15, 2 A při 230 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
    1000000 cykly, AC-15, 3 A při 120 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
    1000000 cykly, AC-15, 4 A při 24 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
    1000000 cykly, DC-13, 0,2 A při 110 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
    1000000 cykly, DC-13, 0,5 A při 24 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
    elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) při 5 V a 1 mA v čistém prostředí vyhovuje EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) při 17 V a 5 mA v čistém prostředí vyhovuje EN/IEC 60947-5-4
    typ signalizace
    Trvalá
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V AC/DC při 50/60 Hz
    meze napájecího napětí
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    spotřeba
    18 mA
    životnost
    100000 H při jmenovitém napětí a 25 °C
    odolnost proti přepětí
    1 kV vyhovuje IEC 61000-4-5
    úprava zařízení
    Basic sub-assemblies
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…70 °C
    provozní teplota
    -40…70 °C
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída II vyhovuje IEC 60536
    normy
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 č. 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    certifikace výrobku
    DNV
    CSA
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    BV
    UL listed
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f= 2…500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV vyhovuje IEC 61000-4-4
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m vyhovuje IEC 61000-4-3
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV při kontaktu (na kovových částech) vyhovuje IEC 61000-2-6
    8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) vyhovuje IEC 61000-2-6
    elmag. vyzařování
    Třída B vyhovuje IEC 55011
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky15
    • Slovenčina6
    • English11
    • Czech4
    • French6
    • Spanish5
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 17 MB
    Dátum 26.11.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.8 MB
    Dátum 1.1.2017
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD for ZB5AW0B41: red light block with body/fixing collar with integral LED 24V 1NO (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ZB5AW0B41: red light block with body/fixing collar with integral LED 24V 1NO (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Body\Connection by screw clamp\With integrated LED\1 N/O contact - ZB5AW0..1 (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    dwf
    4.6 KB
    dxf
    70.9 KB
    wmf
    8.8 KB
    dwg
    46.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 130.5 KB
    Dátum 13.1.2005
    Súbory v dokumente
    dwf
    4.6 KB
    dxf
    70.9 KB
    wmf
    8.8 KB
    dwg
    46.2 KB
    Body\Connection by screw clamp\With integrated LED\1 N/O contact - ZB5AW0..1 (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    dwg
    117.4 KB
    dwf
    17.2 KB
    dxf
    255.8 KB
    wmf
    32.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 422.6 KB
    Dátum 13.1.2005
    Súbory v dokumente
    dwg
    117.4 KB
    dwf
    17.2 KB
    dxf
    255.8 KB
    wmf
    32.2 KB
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verzia 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 163.3 KB
    Dátum 23.5.2019
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 155.7 KB
    Dátum 24.2.2017
    Opis
    CSA Certificate
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 453.4 KB
    Dátum 1.1.2011
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 214.9 KB
    Dátum 1.6.2007
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZB5AW0B41 : ZB5AW0B41_ROHS_DECLARATION
    Opis
    ZB5AW0B41_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    ZB5AW0B41_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZB5AW0B41 : ZB5AW0B41_REACH_DECLARATION
    Opis
    ZB5AW0B41_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    ZB5AW0B41_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZB5AW0B41 : ZB5AW0B41_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    ZB5AW0B41_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    ZB5AW0B41_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 171.5 KB
    Dátum 1.11.2011
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 91.3 KB
    Dátum 1.6.2014
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /