Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Harmony XB5
ZB5CW3636 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

ZB5CW3636

Green premium brand logo
ZB5CW3636 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
ZB5CW3636
Green premium brand logo

modrá štvocr.zapus.ovl.hlavica stláčacia presvet.Ø22 s návratom pre integ.LED

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Obchodný stav
Ukončené dňa 03 december 2020
Ukončenie životného cyklu dňa 04 december 2020
ZB5CW3636 sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Harmony XB5
    typ produktu alebo komponentu
    Hlava pro prosvětlené tlačítko
    skrátený názov zariadenia
    ZB5
    kompatibilita produktu
    Integrovaná LED
    materiál obruby
    Dark grey plastic
    průměr pro montáž
    22 mm
    predaj v nedeliteľnom množstvé
    1
    typ hlavy
    Standard
    tvar hlavice
    Čtverec
    typ ovládací hlavice
    s návratem
    provedení ovládače
    Modrá lícující, bez symbolu
    další informace o ovladači
    Vysoký kryt
    Doplňky
    CAD celková šířka
    30 mm
    CAD celková výška
    30 mm
    CAD celková hloubka
    34 mm
    čistá hmotnosť
    0,014 kg
    odolnost proti vysokému tlaku mytí
    7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
    mechanická trvanlivosť
    10000000 cykly
    hlavní skupina
    Prosvětlené tlačítko
    skupina výrobků
    Lícující tlač. (vysoká obruba) s integ. LED
    označení skříně
    XALD 1…5 výřezů
    XALK 2…5 výřezů
    barva hmatníku/ovládače nebo čočky
    Modrá
    popis
    Bez symbolu
    označení el. složení
    M1 pro <6 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED
    M2 pro <6 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž s integrovaná LED
    M6 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED a transformátor
    M10 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED
    MF1 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED
    MR1 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v montáž na desku ve dně skříně s integrovaná LED
    prezentácia zariadenia
    Základný prvok
    Prostředí
    protective treatment
    TC
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…70 °C
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -40…70 °C
    kategorie přepětí
    Třída II vyhovuje IEC 60536
    stupeň krytí IP
    IP66 vyhovuje IEC 60529
    stupeň krytí NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    stupeň ochrany IK
    IK05 vyhovuje EN 50102
    štandardy
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    GB 14048.5
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 č. 14
    JIS C8201-1
    certifikácia výrobkov
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    CSA
    BV
    GL
    UL listed
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f= 2…500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    23 g
    Výška balenia 1
    8,8 cm
    Šírka balenia 1
    3,4 cm
    Dĺžka balenia 1
    5,4 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 months
  • Mounting and Clearance

    Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)
    Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board


    (1)
    Diameter on finished panel or support
    (2)
    For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
    (3)
    Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)

    Connections

    a in mm

    a in in.

    b in mm

    b in in.

    By screw clamp terminals or plug-in connector

    40

    1.57

    30

    1.18

    By Faston connectors

    45

    1.77

    32

    1.26

    On printed circuit board

    30

    1.18

    30

    1.18

    Detail of Lug Recess


    (1)
    Diameter on finished panel or support
    (2)
    For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
    (3)
    Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)


    Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection
    Panel Cut-outs (Viewed from Installer’s Side)


    A:
    30 mm min. / 1.18 in. min.
    B:
    40 mm min. / 1.57 in. min.

    Printed Circuit Board Cut-outs (Viewed from Electrical Block Side)

    Dimensions in mm


    A:
    30 mm min.
    B:
    40 mm min.

    Dimensions in in.