

Harmony XB6, black cap marked left arrow for circular non illuminated pushbutton Ø 16
ZB6YA222
Ukončené dňa:01 november 2020
ZB6YA222 sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
Špecifikácie
sortiment výrobkov | Harmony XB6 |
---|---|
príslušenstvo / náhradné diely | Víčko |
Príslušenstvo / náhradné diely | Příslušenství pro označení |
Príslušenstvo / Umiestnenie samostatného dielu | Neprosvětlená lícující hlava tlačítka |
barva hmatníku/ovládače nebo čočky | Černá |
tvar hlavice | Kruh |
uživateľský jazyk | Mezinárodní |
množstvo na súpravu | Sada 5 |
čistá hmotnosť | 0,001 kg |
Typ balenia 1 | PCE |
---|---|
Počet výrobkov v balení 1 | 1 |
Výška balenia 1 | 16,2 cm |
Šírka balenia 1 |