

legend holder 30 x 40 mm with legend for engraving color plated grey
ZBY2101C0
Ukončené dňa:16 december 2022
ZBY2101C0 sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
Špecifikácie
typ produktu alebo komponentu | Držák štítků |
---|---|
Príslušenstvo / náhradné diely | Příslušenství pro označení |
materiál | Plast |
---|---|
zloženie zariadenia | Prázdný štítek Držák štítků |
Príslušenstvo / Umiestnenie samostatného dielu | Řídící nebo signalizační jednotka Ø 22 mm For standard head |
Colour | Color plated grey |
kompatibilita rozsahu | Harmony XB5 Harmony XB4 |
rozměry nosiče štítků | 30 x 40 mm |
popis | bez symbolu na černá a červená strana pozadí |
čistá hmotnosť | 0,002 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Packa |