Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   OsiSense XC štandart
ZCKE646 Obrázok produktu Schneider Electric

ZCKE646

Green premium brand logo
ZCKE646 Obrázok produktu Schneider Electric
ZCKE646
Green premium brand logo

hlavica polohového spínača ZCKE-bočný čap s oceľovou kladkou vodorovný-(-40°C)

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Telemecanique Limit switches XC Standard
    název řady
    Standardní formát
    typ produktu alebo komponentu
    Hlava polohového spínače
    skrátený názov zariadenia
    ZCKE
    typ hlavy
    Hlava pístu
    kompatibilita produktu
    XCKJ
    přidružené tělo
    ZCKJ1
    ZCKJ8H29
    ZCKJ1H29
    ZCKJ5
    ZCKJ5H29
    ZCKJ7H29
    ZCKJD39H29
    ZCKJ2H7
    ZCKJD35H7
    ZCKJ9H7
    ZCKJ21H29
    ZCKJD31
    ZCKJ6H7
    ZCKJ9
    ZCKJD39
    ZCKJ11H29
    ZCKJ5H7
    ZCKJD37
    ZCKJD37H29
    ZCKJ21H7
    ZCKJD31H29
    ZCKJ2H29
    ZCKJD37H7
    ZCKJ21
    ZCKJ7H7
    ZCKJ11
    ZCKJ11H7
    ZCKJD35
    ZCKJ7
    ZCKJ9H29
    ZCKJD39H7
    ZCKJD35H29
    ZCKJ2
    ZCKJ1H7
    ZCKJ8
    ZCKJ6H29
    ZCKJD31H7
    ZCKJ6
    ZCKJ8H7
    pohyb pracovní hlavy
    Lineární
    typ ovládací hlavice
    Boční ovládací válcový čep s návratem kov (s horizontální kladkou)
    typ přístupu
    Lateral approach, 2 directions
    Doplňky
    ovládání spínače
    30° vačkou
    nucené vypnutí
    Ano
    čistá hmotnosť
    0,205 kg
    materiál hlavy
    Kov
    Prostředí
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -40…70 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…70 °C
    popis prostredia
    Nízká teplota
    baliace jednotky
    Hmotnosť balenia 1
    0,205 kg
    Výška balenia 1
    0,041 dm
    Šírka balenia 1
    0,045 dm
    Dĺžka balenia 1
    0,085 dm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky4
    • Slovenčina2
    • English2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalogue Limit switches XC Standard range English 03/2020 (Verzia 2.0)
    Opis
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 62.1 MB
    Dátum 10.6.2020
    Opis
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZCKE646 : ZCKE646_ROHS_DECLARATION
    Opis
    ZCKE646_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.2.2021
    Opis
    ZCKE646_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZCKE646 : hlavica polohového spínača ZCKE-bočný čap s oceľovou kladkou vodorovný-(-40°C)
    Opis
    hlavica polohového spínača ZCKE-bočný čap s oceľovou kladkou vodorovný-(-40°C)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.2.2021
    Opis
    hlavica polohového spínača ZCKE-bočný čap s oceľovou kladkou vodorovný-(-40°C)
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 279.2 KB
    Dátum 1.11.2017
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.