Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   OsiSense XC štandart
ZCKE675 Obrázok produktu Schneider Electric

ZCKE675

Green premium brand logo
ZCKE675 Obrázok produktu Schneider Electric
ZCKE675
Green premium brand logo

hlavica polohového spínača ZCKE - čap so zosilnenou oceľovou kladkou - (+120°C)

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    OsiSense XC
    název řady
    Standardní formát
    typ produktu nebo součásti
    Hlava polohového spínače
    označení přístroje
    ZCKE
    typ hlavy
    Hlava pístu
    kompatibilita výrobku
    XCKJ
    přidružené tělo
    ZCKJ4H7
    ZCKJD37H7
    ZCKJ4
    ZCKJ6H7
    ZCKJ1
    ZCKJ2
    ZCKJ11
    ZCKJ4H29
    ZCKJD39H29
    ZCKJ6H29
    ZCKJ8
    ZCKJ21H7
    ZCKJ9H29
    ZCKJ41
    ZCKJ11H29
    ZCKJD31H29
    ZCKJ7
    ZCKJD37
    ZCKJD35H7
    ZCKJD35
    ZCKJ1H29
    ZCKJ1H7
    ZCKJD31H7
    ZCKJD39
    ZCKJ9H7
    ZCKJ2H29
    ZCKJ7H29
    ZCKJD39H7
    ZCKJ5H29
    ZCKJ2H7
    ZCKJ9
    ZCKJ7H7
    ZCKJD35H29
    ZCKJ8H7
    ZCKJ6
    ZCKJ5
    ZCKJ8H29
    ZCKJ41H7
    ZCKJD31
    ZCKJ11H7
    ZCKJ41H29
    ZCKJD37H29
    ZCKJ21
    ZCKJ5H7
    ZCKJ21H29
    pohyb pracovní hlavy
    Lineární
    typ ovládací hlavice
    Ovládací válcový čep s návratem kov (zesílený)
    typ přístupu
    Podélný, 2 směry
    Doplňky
    ovládání spínače
    30° vačkou
    nucené vypnutí
    Ano
    hmotnost přístroje
    0,155 kg
    materiál hlavy
    Kov
    Prostředí
    provozní teplota
    10…120 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    10…120 °C
    popis prostředí
    Vysoká teplota
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky4
    • Slovenčina2
    • English2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 63.2 MB
    Dátum 22.5.2017
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZCKE675 : hlavica polohového spínača ZCKE - čap so zosilnenou oceľovou kladkou - (+120°C)
    Opis
    hlavica polohového spínača ZCKE - čap so zosilnenou oceľovou kladkou - (+120°C)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    hlavica polohového spínača ZCKE - čap so zosilnenou oceľovou kladkou - (+120°C)
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZCKE675 : hlavica polohového spínača ZCKE - čap so zosilnenou oceľovou kladkou - (+120°C)
    Opis
    hlavica polohového spínača ZCKE - čap so zosilnenou oceľovou kladkou - (+120°C)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    hlavica polohového spínača ZCKE - čap so zosilnenou oceľovou kladkou - (+120°C)
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 279.2 KB
    Dátum 1.11.2017
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /