Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   OsiSense XC štandart
ZCKJ41045 Obrázok produktu Schneider Electric

ZCKJ41045

ZCKJ41045 Obrázok produktu Schneider Electric
ZCKJ41045

telo poloh.spínača ZCKJ-otoč.hlava bez páky-násuvný-2V/Z-okam.- Pg13

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    OsiSense XC
    název řady
    Standardní formát
    typ produktu nebo součásti
    Tělo polohového spínače s odpruženou otočnou hlavou
    označení přístroje
    ZCKJ
    typ těla
    Patice
    kompatibilita výrobku
    XCKJ
    materiál těla
    Kov
    kabelová průchodka
    1 vstup se závitem pro kabelovou průchodku Pg 13,5
    počet pólů
    2
    typ a složení kontaktu
    2 Z/V
    funkce kontaktu
    Mžiková funkce
    počet kroků
    2 3 pozice
    materiál kontaktu
    Postříbřené kontakty
    Doplňky
    ovládání spínače
    Zleva a zprava
    místní displej
    Ne
    elektrické připojení
    Šroubové svorky, velikost svorky: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
    nucené vypnutí
    Ne
    minimální rychlost ovládání
    0,01 m/min
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    3 A při 240 V, AC-15, A300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    0,27 A při 250 V, DC-13, Q300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    10 A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    500 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje IEC 60947-1 pro blok kontaktu
    300 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14 pro blok kontaktu
    300 V vyhovuje UL 508 pro blok kontaktu
    maximum resistance across terminals
    0,25 mOhm vyhovuje IEC 60255-7 kategorie 3
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje IEC 60664
    6 kV vyhovuje IEC 60947-1
    zkratová ochrana
    10 A patronová pojistka, typ gG
    elektrická životnost
    5000000 cykly, DC-13 120 V, 4 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 cykly, DC-13 24 V, 10 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 cykly, DC-13 48 V, 7 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    šířka
    42,5 cm
    výška
    109 cm
    hloubka
    60 cm
    hmotnost přístroje
    0,3 kg
    popis svorek ISO č.°1
    (23-24)NO
    (11-12)NC
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP66
    stupeň ochrany IK
    IK07
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    10…120 °C pro vysoká teplota
    teplota okolí pro uskladnění
    10…120 °C
    popis prostředí
    Vysoká teplota
    Nabídka udržitelnosti
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Nevzťahuje sa, mimo právneho rozsahu EÚ RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky6
    • Slovenčina2
    • English4
    • French1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 63.2 MB
    Dátum 22.5.2017
    Certifikát pre námorníctvo
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 412.6 KB
    Dátum 21.12.2017
    Opis
    BV type approval certificate
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZCKJ41045 : telo poloh.spínača ZCKJ-otoč.hlava bez páky-násuvný-2V/Z-okam.- Pg13
    Opis
    telo poloh.spínača ZCKJ-otoč.hlava bez páky-násuvný-2V/Z-okam.- Pg13
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    telo poloh.spínača ZCKJ-otoč.hlava bez páky-násuvný-2V/Z-okam.- Pg13
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZCKJ41045 : telo poloh.spínača ZCKJ-otoč.hlava bez páky-násuvný-2V/Z-okam.- Pg13
    Opis
    telo poloh.spínača ZCKJ-otoč.hlava bez páky-násuvný-2V/Z-okam.- Pg13
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    telo poloh.spínača ZCKJ-otoč.hlava bez páky-násuvný-2V/Z-okam.- Pg13
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 279.2 KB
    Dátum 1.11.2017
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Verzia 1.0)
    Opis
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 645.5 KB
    Dátum 22.11.2016
    Opis
    EU declaration of conformity
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /