Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   OsiSense XC štandart
ZCKZ020 Obrázok produktu Schneider Electric

ZCKZ020

ZCKZ020 Obrázok produktu Schneider Electric
ZCKZ020

indikačný modul 1 LED s krytom - 24VDC - pre pevný XCKJ

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    Popis príslušenstva / samostatného dielu
    Kryt a modul světelného návěští
    Príslušenstvo / Umiestnenie samostatného dielu
    XCKJ (pevné tělo)
    Príslušenstvo / náhradné diely
    Aplikace pro vizualizaci
    príslušenstvo / náhradné diely
    1 LED
    Doplňky
    typ siete
    DC
    [Ue] Menovité prevádzkové napätie
    24 V
    rozsah napětí
    20...30 V
    životnosť v hodinách
    100000 H
    ochrana proti přepólování
    Ano
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    66 g
    Výška balenia 1
    2,9 cm
    Šírka balenia 1
    5 cm
    Dĺžka balenia 1
    9,7 cm
    Typ balenia 2
    S01
    Počet výrobkov v balení 2
    60
    Hmotnosť balenia 2
    4,012 kg
    Výška balenia 2
    15 cm
    Šírka balenia 2
    15 cm
    Dĺžka balenia 2
    40 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Nevzťahuje sa, mimo právneho rozsahu EÚ RoHS
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky4
    • Slovenčina2
    • English2
    • French1
    • German1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalogue Limit switches XC Standard range English 03/2020 (Verzia 2.0)
    Opis
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 62.1 MB
    Dátum 10.6.2020
    Opis
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 26.7 KB
    Dátum 1.7.1992
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZCKZ020 : ZCKZ020_ROHS_DECLARATION
    Opis
    ZCKZ020_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 26.2.2021
    Opis
    ZCKZ020_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ZCKZ020 : ZCKZ020_REACH_DECLARATION
    Opis
    ZCKZ020_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 26.2.2021
    Opis
    ZCKZ020_REACH_DECLARATION
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.