Doba prevádzky UPS pre hráčov
Zostať online nebolo nikdy dôležitejšie v hraní. Najmenšie blikanie vás môže odpojiť od akcie. Zostaňte online a v hre s APC Back-UPS™ Pro Gaming.

Zostaňte online s UPS na hranie
Napájajte svoj router
Nezabudnite pripojiť svoj router do herného UPS, aby ste zabezpečili pripojenie k internetu aj v prípade výpadku prúdu.
Router alebo modem?
K dispozícii sú modem/router, potom je modem a router. Ak sú samostatné, uistite sa, že máte záložné napájanie, aby ste mohli zostať online.
Skontrolujte internet
Ak máte otázky o nastavení internetu, obráťte sa na svojho poskytovateľa a zistite, ktoré zariadenia potrebujú záložné napájanie.
Doba prevádzky herného UPS
Keď stratíte napájanie a bežíte na hernom UPS, nemáte neobmedzené napájanie - len toľko, aby sa predĺžili čas potrebný na výhru. A streameri majú čas rozlúčiť sa so sledovateľmi a vypnúť. Nezabudnite, že doba prevádzky sa líši podľa nastavenia a použitia.
Ako dlho bude Gaming UPS napájať moje zariadenie?*
Nintendo® Switch (180 W)35 minút
Xbox® Series X (325 W)15 minút
PlayStation® 5 (380W)11 minút
Herný notebook (275 W)20 minút
Herný počítač (475 W)10 minút
Získajte potrebný záložný zdroj.
Výkonný záložný zdroj 1320W / 2200VA pomáha chrániť vaše dôležité zariadenia. Zálohovanie batérie a zásuvky s prepäťovou ochranou vás udržia pripojených. Tri porty USB vám umožňujú jednoducho nabíjať zariadenia.