Nakonfigurujte si vačkový spínač
Nakonfigurujte si vačkový spínač
Nakonfigurujte svoj vačkový spínač len niekoľkými kliknutiami pomocou konfigurátora vačkového spínača. Ak máte k dispozícii viacero možností, jednoducho vyberte požadovaný model a nakonfigurujte produkt.
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
Konfigurátor vačkového spínača je nástroj spoločnosti Schneider Electric na zjednodušenie procesu konfigurácie radu Harmony K. Tento nástroj umožňuje používateľom jednoducho nakonfigurovať vačkový spínač podľa špecifických požiadaviek aplikácie. Vďaka konfigurátoru môžu používatelia bez námahy vybrať model, montáž, kontakty a štítky. V záujme zabezpečenia kompatibility a optimálneho výkonu môžu používatelia vybrať aj celé príslušenstvo.
Vlastnosti
- Jednoduchá konfigurácia: jednoduchá konfigurácia s viacerými možnosťami, ktoré vyhovujú vašim špecifickým potrebám.
- Podrobné informácie: technické údaje/ilustrácie pre všetky dostupné možnosti.
Ako funguje konfigurátor vačkového spínača?
Pri spustení nástroja rýchlo prejdete cez 4 hlavné kroky:
- 1. krok „Vyberte svoj model vačkového spínača“
Jednoducho vyberte model zo „Selektora“, ktorý chcete nakonfigurovať.
- 2. krok „Vyberte si svoje možnosti“
Nakonfigurujte vačkový spínač výberom uhlov, kontaktov a bočníkov, štítkov a príslušenstva.
- 3. krok „Kontrola a ukladanie“
Skontrolujte nakonfigurovaný vačkový spínač a uložte ho na neskoršie použitie.
- 4. krok „Požiadajte o cenovú ponuku“
Pošlite e-mail s priloženým konfiguračným súborom miestnemu obchodnému zástupcovi spoločnosti Schneider alebo kontaktujte naše centrum starostlivosti o zákazníkov a získajte cenovú ponuku.