Nakonfigurujte si riešenie pre riadenie a ochranu motorov
Nakonfigurujte si riešenie pre riadenie a ochranu motorov
Nakonfigurujte si svoj spúšťač elektromotorov pomocou podrobného online riešenia. Toto usmernenie pomáha vytvoriť kompletné nastavenie so štyrmi dostupnými technológiami: pohon s premenlivými otáčkami, softštartér, priamy štartér a ostrov TeSys.
Čo je konfigurátor riadenia motora EcoStruxure?
Konfigurátor riadenia motora EcoStruxure je konfigurácia riešenia motora na uľahčenie a urýchlenie procesu návrhu. Pokročilé technické znalosti o ponuke spoločnosti Schneider Electric nie sú potrebné. Sú súčasťou konfigurátorov priemyselnej automatizácie, ktoré pomáhajú používateľom jednoducho získať najlepšiu ponuku a poskytnúť kompletný zoznam materiálov.
Pár kliknutí vám umožní nájsť konfiguráciu, ktorá lepšie vyhovuje vašim potrebám, získať všetku dokumentáciu potrebnú na inštaláciu a pridať do košíka faktúru za materiál. V závislosti od vášho procesu (priemyselné procesy, výroba strojov, klimatizačné, vykurovacie a vetracie zariadenia a stavebníctvo), napätia (do 690 V/600 Y) a výkonu (do 950 kW/400 HP) budete mať možnosť vybrať si medzi štyrmi technológiami (pohon s premenlivými otáčkam, softštartér, priamy štartér a ostrov TeSys). Potom môžete využiť prístup k svojmu riešeniu na jeho optimalizáciu. Svoju konfiguráciu môžete jednoducho uložiť a znova vyhľadať, slobodne ju zdieľať so spolupracovníkmi a zadať rýchlu objednávku prostredníctvom nákupného košíka Schneider alebo svojho distribútora.
Ako funguje konfigurátor riadenia motora?
Cesta je veľmi jednoduchá a nástroj vás prevedie nasledujúcimi hlavnými krokmi:
- Poskytnite všetky potrebné informácie podľa špecifikácií motora a aplikácie.
- Sprístupnite svoje riešenie.
- Získajte prístup k produktovej dokumentácii, exportujte zoznam materiálov a zdieľajte svoju konfiguráciu.
- Spravujte svoje uložené konfigurácie v rámci prihláseného rozhrania mySchneider.