Rad Easy
Easy je rad produktov pre správu energie a priemyselnú automatizáciu, ktoré sa zameriavajú na základné funkcie a spĺňajú potreby zákazníkov za prijateľnú cenu. Produkty radu Easy ponúkajú intuitívne nastavenie a používanie. Toto portfólio zahŕňa základné produktové rady, ako sú ističe, UPS, meracie zariadenia, pohyby a pohony, rozhrania človek-stroj, PLC a tlačidlá.
Distribúcia energie
Riadenie motorov
Záložné zdroje (UPS) a riešenia dátových centier typu „všetko v jednom“
Rad zariadení Easy UPS dopĺňa prefabrikované a integrované riešenia dátových centier, ktoré sú teraz dodávané v jednofázových a trojfázových verziách. Jednoduchá inštalácia, pripojenie a konfigurácia umožňuje efektívne používanie distribuovaných IT, dátových centier, komerčných budov a priemyselných odvetví.
- Easy Modular Data Center All-in-One

Easy Modular Data Center All-in-One
Easy Modular Data Center All-in-One Easy Micro Data Center 
Easy Micro Data Center
Easy Micro Data Center Easy UPS 3-Phase Modular 
Easy UPS 3-Phase Modular
Easy UPS 3-Phase Modular Easy UPS 3L 
Easy UPS 3L
Easy UPS 3L Easy UPS 3M 
Easy UPS 3M
Easy UPS 3M Easy UPS 3S 
Easy UPS 3S
Easy UPS 3S Easy UPS On-Line 
Easy UPS On-Line
Easy UPS On-Line
Naše príručky s jednoduchou referenčnou architektúrou vám uľahčia prácu.
V našich referenčných príručkách nájdete dokumenty s jednopólovou schémou (SLD), ktoré vám odporúčia presné také produkty, ktoré potrebujete na splnenie vašich systémových požiadaviek.
Objavte EcoStruxure Power Design – Ecodial
Objavte EcoStruxure Power Design – Ecodial
EcoStruxure™ Power Design je používateľsky prívetivý softvér, ktorý vám pomôže vybrať optimálne zariadenie pre vašu inštaláciu vo fáze návrhu elektrickej distribučnej siete a zároveň vám umožní spravovať ďalšie technické špecifikácie siete, ako je napríklad istenie a dimenzovanie vodičov. Program je súčasťou platformy EcoStruxure Power spoločnosti Schneider Electric.
1. Čo je rad Easy?
Ide o kompletný sortiment zariadení, ktoré zlepšujú bezpečnosť a účinnosť elektrických systémov. V závislosti od zariadenia môže zariadenie buď chrániť pred preťažením alebo skratom, alebo zaistiť bezpečnosť vás a ostatných zariadení pred úrazom elektrickým prúdom. Medzi jednoduché zariadenia patria ističe, ktoré automaticky vypnú tok elektriny alebo prerušovače poruchy uzemnenia, ktoré monitorujú tok a zachytia akékoľvek prerušenia. Okrem toho rad zahŕňa vypínače, ktoré môžu automaticky zapnúť alebo vypnúť elektrické obvody. Nezabúdajme na hardvér prepäťovej ochrany, ktorý používame na zabezpečenie elektrického vybavenia pred prepätím. Sú zvyčajne výsledkom zásahov blesku, výpadkov prúdu alebo iných elektrických porúch. Hrebeňové prípojnice sú tiež dôležité, pretože pomáhajú distribuovať energiu z elektrického zdroja do viacerých obvodov.
2. Aké sú výhody používania riešenia radu Easy?
Easy Lexium, Easy Modicon, Easy UPS a všetky ostatné produkty radu Easy spĺňajú požiadavky neustále sa meniaceho sveta a prostredia. S prihliadnutím na udržateľnosť dodávame odolné a vysoko efektívne produkty. Sú flexibilné a vysoko prispôsobiteľné a zároveň spĺňajú medzinárodné normy a požiadavky. V závislosti od produktu je možné vybrať riešenie, ktoré je dobre vyvážené z hľadiska rozpočtu, výkonu a spoľahlivosti. Tieto bezpečnostné mechanizmy sú základom bezpečnej distribúcie energie. Povolením plnej konektivity a hladkého toku energie môžete zabezpečiť prácu bez prerušovaní v celom odvetví.