Galaxy
Rad zariadení UPS Galaxy poskytuje vysokoúčinnú ochranu napájania s 3-fázovým UPS a jednoduchou prevádzkou. S inovatívnym režimom eConversion, možnosťami napájania akumulátormi Li-ion a rozsahom 10 kW až 1 500 kW sa UPS Galaxy bez problémov začlení do elektrického, fyzického a monitorovacieho prostredia zákazníkov prevádzkujúcich dátové centrá, priemyselné aplikácie alebo zariadenia.

Pomocou Galaxy VXL môžete spravovať záťaž súvisiacu s umelou inteligenciou a zároveň plniť ciele udržateľnosti. Vďaka konštrukcii odolnej voči záťaži spôsobenej umelou inteligenciou, najkompaktnejším rozmerom v odvetví, účinnosti až 99 % v režime eConversion a rýchlej škálovateľnosti s funkciou Live Swap je Galaxy VXL základom digitalizovaného sveta s ultra vysokou hustotou, ideálnym pre veľké a hyperškálové dátové centrá a komerčnú a kritickú infraštruktúru.

Galaxy VX je vysokoúčinný modulárny trojfázový systém UPS s vysokým výkonom a flexibilnými režimami prevádzky. Jeho škálovateľnosť vyhovuje meniacim sa potrebám vášho rýchlo sa rozvíjajúceho podnikania. Galaxy VX je ideálnym systémom UPS pre veľké dátové centrá, cloudové a kolokačné zariadenia, ako aj kriticky dôležité aplikácie súčasnosti.

Objavte úplne nový svet inovácií pre stredné a veľké dátové centrá a dátové centrá edge s Galaxy VL, naším 3-fázovým UPS, ktoré je vyrobené s ohľadom na udržateľnosť. S účinnosťou až 99 % v režime eConversion™ a rýchlym rozšírením napájania s funkciou Live Swap je Galaxy VL najkompaktnejšou jednotkou vo svete zariadení UPS.

Galaxy VS je vysokoúčinný, modulárny 3-fázový systém UPS s jednoduchým nasadením, ktorý poskytuje špičkový výkon pre dátové centrá a kritickú infraštruktúru v komerčných a priemyselných zariadeniach. Vďaka svojmu robustnému modulárnemu dizajnu, vynikajúcemu výkonu, škálovateľnosti a možnostiam Live Swap je Galaxy VS ideálnym základným riešením pre kontinuitu vašej obchodnej činnosti.
Aplikácia mySchneider
Získajte prístup k nášmu mobilnému katalógu, nepretržitej podpore a tiež odbornej pomoci a prispôsobeným službám na cestách.
Objavujte terazEcostruxure™ Asset Advisor pre pohony
Získajte viac informácií o Ecostruxure Asset Advisor pre elektrické rozvodné jednotky.