Výzvy
Náklady na energie neustále rastú a majú vplyv na budovy všetkých typov a veľkostí, kdekoľvek na svete. Potrebujete inovačné riešenia pre zníženie energetických nákladov, zlepšenie efektivity, splnenie cieľov udržateľnosti a zvýšenie hodnoty budovy a zároveň pre udržiavanie produktívneho a komfortného prostredia pre užívateľov budov.
Riešenie systémov budov
Zoznámte sa s našou širokou paletou flexibilných a škálovateľných riešení pre akúkoľvek budovu-
Správa veľkých komerčných budov
Jediné integrované riešenie pre vaše komplexné potreby. Zistite viac! -
Riadenie malých a stredných budov
Riešenia pre menšie budovy. Zistite viac -
Riešenia pre priestorovú reguláciu
Oceňovaná technológia pre zvýšený komfort a nákladovo efektívnu reguláciu prostredia v akomkoľvek priestore Zistite viac!
Prečo s nami spolupracovať?
-
Buďte efektívni
Dosiahnite prevádzkovú a energetickú účinnosť.
-
Zlepšite finančnú výkonnosť
Optimalizujte svoje investičné a prevádzkové náklady (CapEx a OpEx).
Fakty
-
40 % svetovej energie sa používa v budovách.
-
75 % nákladov na budovu po dobu jej životnosti pripadne na náklady na údržbu a prevádzku.
-
Len 20 % správcov zariadení používa 80 % z dostupných funkcií svojho riadiaceho systému.
-
30 % energie používanej v budovách sa vyplytvá kvôli neúčinnému riadiacemu systému budovy.
-
Do roku 2020 bude cez internet pripojených 30 miliárd zariadení.
-
V rozvinutých ekonomikách už bola postavená minimálne polovica budov, ktoré sa začnú používať ešte aj v roku 2050.