Slovakia
Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región
  • Default Alternative Text

    Naše riešenia pre automatizáciu procesov

    Budúcnosť vášho zariadenia je vo vašich rukách. Aby bol systém prediktívny, prepojený a bezpečný, použite naše riešenia pre automatizáciu procesov, ktoré optimalizujú vaše prevádzky, pri súčasnom zvyšovaní bezpečnosti výroby.

    Pozrite si video
  • Optimalizácia výroby syrov

    Spoločnosť South Caernarfon Creameries začínala staromódnou, ručnou výrobou syrov a ako firma rástla, rýchlo si uvedomila, že potrebuje automatizovaný proces, aby jej výrobky boli konzistentné. Objavte riešenie PlantStruxure ™, ktoré prinieslo ľahko použiteľné riadenie procesov do jej továrne.

  • Možnosť čistých výsledkov pri ťažbe

    Ako čelný predstaviteľ v oblasti čistenia odvalov uhoľných baní, spoločnosť RecyCoal potrebovala pre maximálneme využitie svojich strojov využiť automatizáciu procesov. Spoločnosť začala využívať PlantStruxure pre monitorovanie, údržbu a automatizáciu toho, čo kedysi bývalo ručnou prevádzkou.

  • Znižovanie spotreby energie

    Pozrite sa, ako naše riešenie PlantStruxure pomohlo austrálskej spoločnosti Wide Bay Water Corporation znížiť spotrebu energie v ich najväčšej čističke odpadových vôd o 12,5 %.

  • Zvyšovanie energetickej a výrobnej činnosti

    Pozrite sa, ako naše riešenie PlantStruxure dostalo štátnu spoločnosť Total, produkujúcu etanol, na špičku brazílskeho priemyslu biopalív.

    Dvaja muži s ochrannými prilbami preberajú obchodné záležitosti v zariadení.

    Výzvy

    Vaše problémy sa zvyšujú kvôli premenným stavom globálnej ekonomiky. Požiadavky na automatizáciu procesov rastú a sú nad rámec jednoduchých regulačných funkcií. Váš systém automatizácie procesov je nástroj, ktorý má nielen spravovať vaše zariadenie, ale aj znižovať spotrebu energie, náklady a emisie. Podporuje vaše výrobné a obchodné rozhodnutia a pripravuje vaše zariadenie a prevádzku na budúcnosť.
    Inžinieri prezerajúci si plány

    Naše riešenia pre automatizáciu procesov

    Prečo s nami spolupracovať

    • Ikona potrasenia rukou

      Skúsenosti sú nesmierne dôležité.

      Sme si vedomí vašich problémov. Ako čelný predstaviteľ v oblasti automatizácie procesov a energetického manažmentu, dodávame riešenia pre priemysel už viac ako 40 rokov. Sme si vedomí, že vaše aplikácie sú jedinečné, takže ponúkame flexibilné a bezpečné architektúry, ktoré možno prispôsobiť tak, aby uspokojili vaše procesné požiadavky na väčšiu agilitu, efektivitu a bezpečnosť.

    • Ikona času

      Investujte dnes. Dosiahnite úspech už zajtra.

      Ponuka automatizácie PlantStruxure spája dohromady naše vzdialené, samostatné, hybridné aplikácie s kontinuálnymi procesmi a služby pre celý životný cyklus pre zvýšenie účinnosti v celej vašej prevádzke. Od dielne až po kanceláriu sa PlantStruxure pripája cez otvorenú architektúru Ethernet za použitia osvedčených technológií a výkonného portfólia priemyselného softvéru.

    Fakty

    • Modrá ikona grafu Využite internet vecí (IoT), umožnite prevádzkovú účinnosť a zlepšite váš celkový výkon.
    • Modrá ikona mobilného zariadenia Diagnostikujte svoju inštaláciu v reálnom čase z vášho tabletu alebo smartfónu
    • Modrá ikona kontinuity #1 Bezpečnostný systém s viac ako 600 miliónmi hodín bez poruchy na zákazku.
    • Modrá ikona času S Modicon M580 ušetríte 25 % na vývoji vďaka novým výrobným stratám počas zmeny vašej aplikácie.
    • Modrá ikona grafu Vďaka PlantStruxure PES znížite až 30 % vašej spotreby energie.
    • Modrá ikona Schneider One Riadenie so správnou perspektívou, prevádzka s najlepšími informáciami, vývoj s intuitívnou ľahkosťou a ochrana vašej firmy.

    Chat je dostupný