Výzvy
Majitelia budov chcú zvýšiť energetickú účinnosť a komfort, bez toho, aby museli investovať ďalšie náklady. Nižšie náklady na inštaláciu a rýchlejšie uvedenie do prevádzky majú prvoradý význam pre riešenie priestorovej regulácie, ktoré hľadáte.
-
Riešenia
Aplikačne špecifické priestorové regulátory poskytujú riadenie DDC systému a užívateľsky jednoduché termostaty. Optimalizácia konfortu prostredníctvom energetickej účinnosti prináša spokojnosť zákazníkov a maximálnu návratnosť vašich investícií. -
Hodnotový návrh
- Účinnosť sa spája s jednoduchosťou.
- Celá nová sféra energetickej účinnosti prostredníctvom zjednodušenej automatizácie.
- Technológie a sofistikovanosť.
- Oceňovaná technológia zabalená v prispôsobiteľnej elegancii.
Aplikácie
Inteligentné riadenie energií pre budovy ľubovoľnej veľkosti
Naše priestorové regulátory sú vhodné pre nové stavebné projekty aj pre rekonštrukciu. Jednoducho sa inštalujú pri použití existujúcej inštalácie s minimálnymi prekážkami. Priestorové regulátory sú k dispozícii ako samostatné výrobky s riešením prepojeného zónovania (pevne zapojené alebo bezdrôtovo) alebo zabudované do väčších systémov riadenia budov. Umožňujú použitie veľkého množstva príslušenstva, vrátane snímačov pohybu a vlhkosti. Modulárna konštrukcia umožňuje jednoduchú modernizáciu výmenou komunikačných modulov a integrovaním príslušenstva, ako sú napríklad kontaktné snímače dverí a okien, ktoré ďalej zlepšujú možnosti elektroinštalácie.
Výhody
-
- Cenovo výhodná alternatíva k tradičným priamym digitálnym regulátorom umožňuje okamžitú návratnosť investícií.
-
- Nižšie náklady na inštaláciu a rýchlejšia doba uvedenia do prevádzky znamenajú minimálne prerušenie každodennej prevádzky.
-
- Bezdrôtová alebo pevne pripojená technológia je vhodná pre rekonštrukciu alebo novú stavbu.
-
- Energetická a prevádzková účinnosť poskytuje optimálny komfort a významnú úsporu nákladov.
-
- Otvorená komunikácia s protokolmi na štandardnej úrovni zaisťuje spoľahlivosť prevádzky siete.
-
- Škálovateľnosť pre budúcnosť, ktorá rastie s vašou spoločnosťou, chráni vaše investície.