ข้อกำหนดการใช้งานชไนเดอร์อิเล็คทริค

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปที่กำหนดไว้ด้านล่าง ตลอดจนข้อกำหนดเฉพาะที่ระบุไว้บนหน้าเพจบางหน้าของเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเป็นครั้งคราว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณควรออกจากเว็บไซต์นี้ทันที

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว็บไซต์นี้ เนื้อหาของเว็บไซต์ รวมทั้งชื่อโดเมนของเว็บไซต์และ https://www.se.com/th/th/ (including www.schneider-electric.com) เป็นทรัพย์สินของ:

Schneider Electric SE

แต่เพียงผู้เดียว สำนักงานใหญ่:

35, rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison - France รูปแบบตามกฎหมาย: บริษัทยุโรป (บริษัทร่วมทุน) โดยมีคณะกรรมการบริษัท

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งพิมพ์: ​

Monique Elliott ​

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์และการสื่อสาร

ผู้ให้บริการโฮสติ้ง:​

ผู้ให้บริการโฮสติ้งหลักของเว็บไซต์นี้คือ Amazon Web Services

Amazon Web Services APAC headquarters

Level 2, East Tower, 2 Central Boulevard

IOI Central Boulevard Towers

Singapore 018916

Contact AWS

1. วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ไฮเปอร์ลิงก์ และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมด มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชไนเดอร์อิเล็คทริค

2. ข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

แบรนด์ชไนเดอร์อิเล็คทริคและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนใด ๆ ของ Schneider Electric Industries SAS ที่อ้างถึงบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Schneider Electric SE และบริษัทในเครือแต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเป็นลายลักษณ์อักษร เว็บไซต์นี้และเนื้อหาบนเว็บไซต์จะได้รับการคุ้มครองตามความหมายในประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส (Code de la propriété intellectuelle français ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ประมวลกฎหมาย") ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ครอบคลุมข้อความ ภาพวาด และแบบจำลอง ตลอดจนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า อนึ่ง นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวของคุณเองที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนบนสื่อใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากชไนเดอร์อิเล็คทริคเป็นลายลักษณ์อักษร คุณตกลงที่จะไม่สร้างลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ชไนเดอร์อิเล็คทริคไม่ให้สิทธิหรือใบอนุญาตสำหรับการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ยกเว้นใบอนุญาตแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวในการให้คำปรึกษาบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" โดยคุณยอมรับความเสี่ยงไว้เอง บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด

ชไนเดอร์อิเล็คทริคไม่เรียกร้องหรือรับรองเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

3. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งจัดให้มีเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเท่านั้น และไม่ใช่การรับรองเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวจากชไนเดอร์อิเล็คทริค ชไนเดอร์อิเล็คทริคจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใดและไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือเนื้อหา หรือวัสดุอื่นใดของเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังกล่าว

4. การปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 

ชไนเดอร์อิเล็คทริคจะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือประสบปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือระหว่างงานบำรุงรักษาหรือการอัปเกรด นอกจากนี้ แม้ว่าชไนเดอร์อิเล็คทริคจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ให้เป็นปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้เป็นการรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล

อาจมีการแก้ไข ดัดแปลง หรือปรับปรุงข้อมูลของเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้โดยผ่านทางลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ที่เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ชไนเดอร์อิเล็คทริคไม่รับประกันและไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันว่าเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะมีการรักษาปลอดภัย หรือเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสหรือจุดบกพร่องที่อาจส่งผลให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันข้อมูลของคุณให้ปราศจากไวรัส

ชไนเดอร์อิเล็คทริคจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดก็ตามโดยทางตรง เป็นพิเศษ โดยทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งเกิดจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้

5. ข้อมูลทางการเงินและราคาหุ้น

ข้อมูลที่ให้ผ่านเว็บไซต์นี้ไม่ได้ตั้งใจให้ถือว่าและจะต้องไม่ถือว่าเป็นข้อเสนอ การเชื้อเชิญ หรือการชักชวนให้ลงทุนในหรือซื้อขายในหุ้นของ Schneider Electric SE หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นใดก็ตามที่ออกโดยบริษัทชไนเดอร์อิเล็คทริคใด ๆ หรือมอบให้หรือเป็นคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนใด ๆ

ราคาหุ้นที่เผยแพร่บนหน้าเพจการเงินของเว็บไซต์นี้จะมาจากบริษัทภายนอก และชไนเดอร์อิเล็คทริคไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลล่าช้าหรือข้อมูลไม่ถูกต้องที่ให้ผ่านลิงก์นี้ซึ่งไม่มีการควบคุมใด ๆ เว็บไซต์นี้อาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ ที่ชไนเดอร์อิเล็คทริคไม่ได้ควบคุม ชไนเดอร์อิเล็คทริคจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวใด ๆ

6. การจำกัดจำนวนความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ชไนเดอร์อิเล็คทริคจะไม่รับผิดต่อฝ่ายใด สำหรับบรรดาความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นพิเศษ เป็นแบบอย่างหรือเป็นผลสืบเนื่อง สำหรับความเสียหายประเภทใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากเว็บไซต์นี้หรือการใช้ใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ หรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ มีการอ้างอิง หรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้ หรือสำหรับการใช้งานหรือดาวน์โหลด หรือเข้าถึงสื่อ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีเกิดการสูญเสียผลกำไรใด ๆ ธุรกิจหยุดชะงัก เงินออมสูญหายหรือโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นสูญหาย แม้ว่าชไนเดอร์อิเล็คทริคจะได้รับคำแนะนำอย่างชัดแจ้งว่ามีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม การยกเว้นและการสละสิทธิความรับผิดนี้บังคับใช้กับทุกสาเหตุของการกระทำ ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของสัญญา การรับประกัน การละเมิด หรือหลักกฎหมายอื่น ๆ

7. ข้อมูลลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์

ชไนเดอร์อิเล็คทริคไม่ต้องการรับข้อมูลลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์จากคุณผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โปรดพึงทราบว่า ข้อมูลหรือสื่อใด ๆ ที่ส่งให้ชไนเดอร์อิเล็คทริคจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลลับ การส่งข้อมูลหรือสื่อใด ๆ ให้กับชไนเดอร์อิเล็คทริคจะแสดงว่า คุณให้สิทธิแก่ชไนเดอร์อิเล็คทริคที่ไม่จำกัดและเพิกถอนไม่ได้ในการใช้งาน ทำซ้ำ แสดง ดำเนินการ แก้ไขดัดแปลง ส่งต่อและแจกจ่ายสื่อหรือข้อมูลเหล่านั้น และคุณยังตกลงว่าชไนเดอร์อิเล็คทริคมีอิสระที่จะใช้ความคิด แนวคิด โนว์ฮาว หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่คุณส่งให้เราเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

8. ประเด็นด้านเขตอำนาจศาล

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาในเว็บไซต์นี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชไนเดอร์อิเล็คทริคเท่านั้น ชไนเดอร์อิเล็คทริคไม่รับรองว่าสื่อหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์จะมีความเหมาะสมหรือมีจำหน่ายในทุกสถานที่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับและตีความตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสโดยไม่มีผลต่อหลักการใด ๆ ของการขัดกันแห่งกฎหมาย หากข้อสัญญาใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าข้อสัญญาข้อนั้น ๆ สามารถแยกส่วนออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ และจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อสัญญาข้อต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ สัญญาฉบับนี้คือข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในเอกสารฉบับนี้และจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 กันยายน 2557

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว