เอกสารนี้เป็นปัจจุบันแต่อาจใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าได้

170NEF... Series Modbus Plus Communication Adapters

These communication adapters can be connected to any TSX Momentum I/O base to create a functional I/O module. They provide a direct connection to the Modbus Plus network, enabling a programmable controller to communicate with field devices wired to the I/O base terminals. Data bits are transferred in the 984 formats. Model 170 NEF 110 21 provides one Modbus Plus port for single-cable networks. Model 170 NEF 160 21 has two ports for single-cable or dual-cable networks.

การอ้างอิง

 : 

วันที่

 : 

ชนิด

 : 

ภาษา :

เวอร์ชัน :

ไฟล์
Size
31004713_K01_000_01 (.pdf)

ประเภทของสินค้า

ปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม

โปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อดูฟีเจอร์เพิ่มเติม

loader-lg loader-sm