TSXETG1010 TCP/IP-Uni-Telway gateway module, Quick Reference Guide

The TSX ETG 1010 module is a stand-alone TCP/IP-Uni-Telway gateway module used to connect a Uni-Telway device to a TCP/IP network. It is a C20 class device (TR standard). It has a built-in RS232 serial link which can be used to connect an external modem

การอ้างอิง

 : 

วันที่

 : 

ชนิด

 : 

ภาษา :

เวอร์ชัน :

ไฟล์
Size
35010090_K02_000_01 (.pdf)

ประเภทของสินค้า

ปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม

โปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อดูฟีเจอร์เพิ่มเติม

loader-lg loader-sm