Customisable enclosed variable speed drive ATV31 U Single phase = 200 to 240V or U 3-phase = 380 to 500V - Power : 0.37 to 1.5 kW
เอกสารนี้เป็นปัจจุบันแต่อาจใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าได้

Customisable enclosed variable speed drive ATV31 U Single phase = 200 to 240V or U 3-phase = 380 to 500V - Power : 0.37 to 1.5 kW

การอ้างอิง

 : 

วันที่

 : 

ชนิด

 : 

ภาษา :

เวอร์ชัน :

ไฟล์
Size
ATV31CU11-CU15-C037-to-C075_CAD2DMECA_FRONT (.dwf)
ATV31CU11-CU15-C037-to-C075_CAD2DMECA_FRONT (.dwg)
ATV31CU11-CU15-C037-to-C075_CAD2DMECA_FRONT (.dxf)
ATV31CU11-CU15-C037-to-C075_CAD2DMECA_FRONT (.wmf)

ประเภทของสินค้า

ปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม

โปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อดูฟีเจอร์เพิ่มเติม

loader-lg loader-sm