ION8800 V370 Firmware and templates | ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
ION8800 V370 Firmware and templates

ION8800 V370 Firmware and templates

This release brings updates required to comply with IEC 4-30 Edition 3, as well as updates to EN50160. Firmware file SHA256 checksums:V370_8800A.upg: 64d9857732d68e1cc7f92e1bf1cf3cd69ad769585b35b9182c5e7b31f7f06e9fV370_8800A_61850.upg: f07d4f065504f0de587b473ad70216ebf58efcc641a4e29f9b85f87e63f373baV370_8800B.upg:fcb3b6e8a12d61124e5521e011d99f04de8a327ab8497dee33f4c5eed975af16V370_8800B_61850.upg:d5862d45829f530aff432ad71ede816d03ef8e4f831a251745988e47aa0fbb98V370_8800C.upg:1b4c6112997a606cd442c42cf75d924bd702ad1c648aad8b6651505e418cb172V370_8800C_61850.upg:9149dfd71f3ca08225f486f6bb91768b51cd7e286da65837bf91065325f3fcfa

วันที่ : 11/06/2018 ชนิด : Firmware
ภาษา : อังกฤษ Latest เวอร์ชัน : V370
การอ้างอิง : ION8800_V370
วันที่ : 11/06/2018 ชนิด : Firmware ภาษา : อังกฤษ Latest เวอร์ชัน : V370 การอ้างอิง : ION8800_V370
loader-lg loader-sm