แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ภาพของ SpaceLogic KNX- DALI Gateway Basic REG-K/x/16/64 V4.0, ETS Software Description (EN)

SpaceLogic KNX- DALI Gateway Basic REG-K/x/16/64 V4.0, ETS Software Description (EN)

The DALI Gateway is a device used to control ECGs with a DALI interface via the KNX installation bus. The device transforms switch and dim commands from the connected KNX system into DALI telegrams and status information from the DALI bus into KNX telegrams.

วันที่: 07 พ.ย. 2024 | ประเภท: System user guide
ภาษา: อังกฤษ | เวอร์ชัน: V4.0
เอกสารอ้างอิง: MTN6725-0003_-0004_SW_40_EN

ไฟล์

ชื่อไฟล์
MTN6725-0003_MTN6725-0004_SW_EN.pdf