SMD LV Thermal Monitoring Driver for PME 2020 (ENG)

SMD LV Thermal Monitoring Driver for PME 2020 (ENG)

1. Monitoring of up to 20 Okken/Blockset Columns2. Automatic detection device configuration, including detection of configured Columns and monitored equipment3. Real-time registers for temperatures, for phase A, B, C, and neutral sensors, for each set of monitored equipment connections4. Real-time registers for ambient temperature and humidity for each Column5. PC-based Data logs (temperature and humidity values, and related pre-alarm and alarm thresholds)6. PC-based Event logs (humidity pre-alarms, temperature pre-alarms and alarms, and communications issues)SHA256 Hash Key: 1478DD8EB1E43DE9CB7E8A2DB6915378E4EB22EB44932202306AEC010E83F22C

การอ้างอิง

 : 

วันที่

 : 

ชนิด

 : 

ภาษา :

เวอร์ชัน :

ไฟล์
Size(mb)
SMD LV SE Driver PME 2020 1.0.20176.1 ENG (.zip)

ประเภทของสินค้า

รายการของฉัน

เก็บ

ดูเอกสารของฉัน
loader-lg loader-sm