{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Is there an LED bulb available for use in XB4 or XB5 with Direct Supply Light Modules?
Issue:
LED Bulbs with BA9s Base

Product Line:
22mm Push Buttons

Environment:
XB4/XB5 Harmony 22mm Push Buttons

Cause:
Spare parts

Resolution:
We only offer green, red and yellow BA9s LED bulbs in 48Vac/dc.
24VAC/DC48VAC/DC6 V - 1.2 W
WhiteDL1CJ0241DL1CD0061
GreenDL1CJ0243DL1CJ0483DL1CD0063
RedDL1CJ0244DL1CJ0484DL1CD0064
OrangeDL1CJ0245DL1CJ0485DL1CD0065
BlueDL1CJ0246DL1CD0066
See attached Digest page for other LED options.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
Capture.JPG.jpg [33.69 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: