ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What are the physical dimension specifications for the single slot Quantum modules?
Issue
What are the physical dimension specifications for the single slot Quantum modules?
Product line
Modicon Quantum
Environment
140CPU67261
Resolution
The dimensions for the single slot Quantum modules are:
Height = 9.84 in. (250 mm)
Depth = 4.09 in. (103.85 mm)
Width = 1.59 in. (40.34 mm)
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: