วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

RCCB 40A-30mA และ RCCB 63A-30mA หมายถึงอะไร

RCCB 40A-30mA และ RCCB 63A-30mA หมายถึงอะไร

วงจร RCCBคือ

เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่จะทำงานตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าออกมีค่าไม่เท่ากัน ประโยชน์ของเครื่องตัดไฟรั่วในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากไฟรั่ว(ไฟดูด) กับผู้ใช้งาน

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท บัสบาร์แยก แบบปลั๊กออน (Classic split bus) คือ

การติดตั้งแบบ Plug on เป็นเทคโนโลยีจากอเมริกาที่มีความปลอดภัยสูง หากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น สนามแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำดูดส่วนคลิปขาหนีบของเบรกเกอร์ให้ยึดเกาะแท่งบัสบาร์ให้แน่นยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการอาร์ค จนเกิดประกายไฟที่เป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ตามมาได้

ระบบ Plug on มาพร้อมฟังก์ชั่นพิเศษที่ส่วนคลิปขาหนีบจะปรับเข้าหาเบรกเกอร์โดยอัตโนมัติ ทำให้การติดตั้งเบรกเกอร์ทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท บัสบาร์แยก แบบปลั๊กออน (Classic split bus) จัดจำหน่ายพร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 2 ขนาด คือ

RCCB 40A - 30mA

พิกัดกระแสของ RCD ซึ่งก็คือ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด มีขนาด 40A และยินยอมให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วออกไปจากระบบได้ไม่เกิน 30mA ดังนั้น กระแสรวมของเบรกเกอร์ลูกย่อย ในวงจรที่ปกป้องด้วย RCD 40A จึงไม่ควรเกิน 40A เนื่องจากจะทำให้มีความร้อนสะสมที่ตัวเบรกเกอร์ RCD และสายไฟ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการใหม้ได้

RCCB 63A - 30mA

พิกัดกระแสของ RCD ซึ่งก็คือ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด มีขนาด 63A และยินยอมให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วออกไปจากระบบได้ไม่เกิน 30mA ดังนั้น กระแสรวมของเบรกเกอร์ลูกย่อย ในวงจรที่ปกป้องด้วย RCD 63A จึงไม่ควรเกิน 63A เนื่องจากจะทำให้มีความร้อนสะสมที่ตัวเบรกเกอร์ RCD และสายไฟ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการใหม้ได้

RCCB