วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

การเช็คประสิทธิภาพของคาปาซิเตอร์

สามารถทำการตรวจเช็คประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุได้ตามขั้นตอนดังนี้
1.) วัดค่าความจุของตัวเก็บประจุ ซึ่งต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการวัด (หน่วย Microfarad)

2.) คำนวณกระแสพิกัดของตัวเก็บประจุจากสูตร
Formular
เช่น ตัวเก็บประจุขนาด 50 kVAR 400 V จะได้
cal
ซึ่งกระแสขณะใช้งาน ไม่ควรต่ำกว่า I(c) เกิน 5% และไม่สูงเกินกว่า 10%
จากตัวอย่าง กระแสไม่ควรต่ำกว่า 0.95×72.2 ≈ 68.6 แอมแปร์ (100%-5% = 95% = 0.95 เท่าของกระแส I(c))
และไม่ควรสูงเกิน 1.1×72.2 ≈ 79.4 แอมแปร์ (100%+10% = 110% = 1.1 เท่าของกระแส I(c))

3.) จากตัวอย่างด้านบน ใช้ Clamp ammeter วัดกระแสขณะทำงาน หากกระแสอยู่ในช่วง 68.6-79.4 แอมแปร์ (ตามที่คำนวณได้) แสดงว่าประสิทธิภาพตัวเก็บประจุถูกต้องตามมาตรฐาน IEC หากกระแสต่ำเกิน 80% แสดงว่าตัวเก็บประจุเริ่มเสื่อมสภาพ ให้เริ่มทำการเตรียมอุปกรณ์ใหม่เพื่อเปลี่ยน