วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

การออกแบบบาร์ดินทองแดง (Bar Earthing Continuity) มีมาตรฐานการเลือกขนาดบาร์ทองแดงตามมาตรฐาน IEC 61439-1 อย่างไร

มาตรฐาน IEC 61439-1 มีวิธีการคำนวณพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ PE ตามสูตร

Sp = √ I2 t / k
Sp คือ พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ PE
I คือ ค่ากระแสที่มีประสิทธิภาพของเฟสต่อกระแส earth fault = 60% ของ เฟสต่อเฟส fault
t คือ ระยะเวลาเกิดกระแส fault ผิดปกติ
K เป็นตัวประกอบของวัสดุตัวนำ เช่นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนมีค่า K=143
ชไนเดอร์อีเล็คทริคส์ เสนอตารางคำนวณเลือกบาร์ทองแดง PE มาตรฐาน :
Icw (kA eff/1 s)Profil Linergy PermissibleFlat bar cross-section
<40630 A25 x5 mm
740 < Icw < 85800 A50 x5 mm
Icw = Permissible Short-time rated current

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว