ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

ช่องต่อสายอินพุตและเอ้าต์พุตของเครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS SMT และ SMX

วันที่เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2018

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบช่องต่อสายอินพุตและเอ้าต์พุตของเครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS SMT และ SMX  ตามตารางด้านล่างดังนี้

Input Connections : 
 
Models 5-15P 5-20P L5-30P IEC C14 IEC C20
(input cables: Schuko CEE7
British BS1363A)
SMT750,SMT1000, SMT1500
SMX750, SMX1000, SMX1500RM2U(NC)
X        
SMT2200, SMX2000RMLV2U   X      
SMT3000, SMX2200RMLV2U
SMX3000RMLV2U(NC)
    X    
SMT750i,SMT1000i, SMT1500i
SMX750i, SMX1000i, SMX1500RMi2U(NC)
      X  
SMT2200i, SMT3000i
SMX2200RMHV2U
SMX3000RMHV2U(NC)
        X

Output Connections : 
 
Models 5-15R 5-20R L5-20R L6-30R IECC13 (with 2 jumper cables) IEC C19
(with 1 jumper cable)
SMT750 6 - - - - -
SMT1000, SMT1500
SMX750, SMX1000, SMX1500RM2U(NC)
8 - - - - -
SMT2200, SMT3000 8 2 - - - -
SMX2000RMLV2U 3 3 1 - - -
SMX2200RMLV2U 6 2 - - - -
SMX3000RMLV2U(NC) 3 3 - 1 - -
SMT750i - - - - 6 -
SMT1000i, SMT1500i
SMX750i, SMX1000i, SMX1500RMi2U(NC)
- - - - 8 -
SMX2200RMHV2U
SMX3000RMHV2U(NC)
- - - - 8 1

 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ