วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

การคายประจุของแบตเตอรี่ในระหว่างการจัดเก็บรักษา

การคายประจุของแบตเตอรี่ในระหว่างการจัดเก็บรักษา อายุการเก็บรักษาของแบตเตอรี่ UPS ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องสำหรับเครื่องสำรองไฟของ APC
จะมีอัตราการปล่อยประจุที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสภาวะการเก็บรักษาต่างๆ

ผลกระทบอุณหภูมิ :


ชนิดของแบตเตอรี่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ UPS ทั้งหมดมีลักษณะ "self-discharge" คือเกิดการคายประจุแบตเตอรี่จะสูญเสียโดยอัตโนมัติถึงแม้จะไม่ได้เชื่อมต่อก็ตาม

ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสแบตเตอรี่จะสูญเสียความจุ 3% ต่อเดือน
ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสแบตเตอรี่จะสูญเสียความจุ 10% ต่อเดือน

หมายเหตุ :
แบตเตอรี่ของ APC ควรจะคิดเป็น 100% ภายใน 6 เดือนหลังจากที่ผู้ซื้อซื้อ หากต้องการเก็บแบตเตอรี่ไว้เป็นเวลานานหลังจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แบตเตอรี่หมดไม่เกินขีดจำกัดความปลอดภัย:
ถ้าอุณหภูมิของห้องเก็บรักษาอยู่ที่ -15 ° C ถึง +30 ° C (+ 5 ° F ถึง + 86 ° F) ให้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน
ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิห้องอยู่ในช่วง + 30 ° C ถึง + 45 ° C (+ 86 ° F ถึง + 113 ° F) ให้ชาร์จแบตเตอรี่ทุกๆ 3 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม :


แบตเตอรี่ของ UPS จะเกิดความเสียหายหรือไม่ เมื่อปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่ถูกใช้จนหมด และไม่ได้มีการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดการซัลเฟชั่น Sulfation หรือการสะสมของตะกั่วซัลเฟตบนแผ่นธาตุ ซึ่งจะะรวมตัวกันเป็นผลึกที่มีขนาดใหญ่ Sulfation ที่มากเกินไปนี้ยากที่จะทำให้ลดลงได้ และอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร เช่น ทำให้แบตเตอรี่มีความร้อนสูงเกินไปหรือไม่สามารถชาร์จประจุได้ ดังนั้นตะกั่วซัลเฟตเป็นเรื่องยากและบางครั้งเป็นไปไม่ได้ที่จะลดลงโดยวิธีการชาร์จแบบเดิม


แนวทางการแก้ไข :


เมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จจนเต็มแล้วให้ถอดออกจาก UPS หรือโหลด ซึ่งจะช่วยสามารถรักษาแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไว้ได้ประมาณหกเดือนก่อนที่จะทำการชาร์จใหม่

แบตเตอรี่ที่ใช้งานไปแล้วหรือคายประจุแล้ว (discharged) จะต้องทำการชาร์จใหม่ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากใช้งานหรือคายประจุ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของแบตเตอรี่แบบถาวร
ทั้งนี้การจัดเก็บ UPS โดยเชื่อมต่อแบตเตอรี่อยู่ อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายอย่างถาวรภายในไม่กี่วันถึงหนึ่งสัปดาห์ ดังนั้นควรเก็บ UPS หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วโดยถอดแบตเตอรี่ออกตามที่กล่าวมาข้างต้น

โดยปกติแล้ว APC UPS จะชาร์จแบตเตอรี่ทันทีเมื่อเสียบปลั๊กหรือจ่ายไฟให้กับ UPS นอกจากนี้ APC UPS ทุกเครื่องจะป้องกันแบตเตอรี่จากการคายประจุมากเกินไปเท่าที่ทำได้ แต่ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นอายุของแบตเตอรี่จะสั้นลงเมื่อเทียบกับการชาร์จแบตเตอร์และถอดออกจาก UPS