วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

Enclosed Starters LE1M ต่างจาก LE1D อย่างไร

LE1M Enclosed starters
  • สตาร์ทเตอร์แบบไดเร็คออนไลน์ ใช้กับไฟ 3 เฟสม 380 โวลท์
  • กล่องพร้อมปุ่มกดสตาร์ท-สต๊อปพร้อมไฟสีเหลืองแสดงสถานะการทำงาน
  • มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมได้สูงโดยพิกัดการป้องกันฝุ่นและน้ำเท่ากับ IP65
  • ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานนานาชาติ IEC 439-1, IEC 529, IEC 947-4-1
  • ประกอบด้วย Tesys K contactor และ Overload
Photo1

LE1D Enclosed Starters
  • สตาร์ทแบบไดเร็คออนไลน์บรรจุในกล่องพร้อมปุ่มกดสตาร์ทสต๊อป ไม่รวมโอเวอร์โหลดรีเลย์
  • รุ่น LE1-D09   ถึง LE1-D35    เป็นกล่อง Thermoplastic มีดัชนีป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
  • รุ่น LE1-D405 ถึง LE1-D955  เป็นกล่องโลหะที่มีดัชนีป้องกันฝุ่นและน้ำ IP55 (Type 1 Co-ordination)
  • ประกอบด้วย Tesys D contactor
Photo2

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: