วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

การสตาร์ทมอเตอร์โดยใช้ inverter ประหยัดพลังงานกว่า star-delta อย่างไร (กรณีใช้กับมอเตอร์ประเภทพัดลมและปั๊ม)

เงื่อนไข Star-Delta ความถี่ 50 Hz ที่ air flow 100% ที่ damper 100%  Inverter ที่ air flow 100% จะใช้ damper 30%
กำหนดให้ Motor 22 kW ใช้งาน 360 วันต่อปี ทำงานวันละ 24 ชั่วโมง ค่าไฟฟ้า 3.5 บาทต่อกิโลวัตต์

จากสูตร Power = Proportional to the cube of shaft speed

Star-Delta
ดังนั้น N1 = (30/100)*50 = 15 นั่นคือ สามารถลดความเร็วได้ที่ 15 Hz Power = (15/50)^3x22 = 0.594 kW
ApplicationBefore Install Inverters (50Hz)After Install Inverter (15Hz)Save Energy
Star-Delta (kW)Damper (%)Inverter (kW)Damper (%)kW%
Blower221000.5943021.4197.3

ประหยัดพลังงาน (บาทต่อปี) = 360 (วันต่อปี) x 24 (วันต่อชั่วโมง)  x 3.5 (บาทต่อกิโลวัตต์) x 21.41 กิโลวัตต์ = 647,317.44 บาทต่อปี