ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}
เราสามารถเปลี่ยนทริปยูนิตของ Compact NSX MCCB ได้หรือไม่
เราสามารถเปลี่ยนทริปยูนิต (Trip Unit) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Compact NSX MCCB ได้
มีเพียงเซอร์กิตเบรกเกอร์ Compact NSX บางรุ่นที่เราไม่อนุญาตให้เปลี่ยนคือ Compact NSX type R, HB1, HB2.
ตัวอย่างเช่น เบรกเกอร์รุ่น Compact NSX NSX100/250HB1 (85 kA 500 V - 75 kA 690 V) เป็นต้น
รหัสสินค้าของทริปยูนิต (Trip Unit) และตัวอย่างการติดตั้ง สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

มีเพียงเซอร์กิตเบรกเกอร์ Compact NSX บางรุ่นที่เราไม่อนุญาตให้เปลี่ยนคือ Compact NSX type R, HB1, HB2.
ตัวอย่างเช่น เบรกเกอร์รุ่น Compact NSX NSX100/250HB1 (85 kA 500 V - 75 kA 690 V) เป็นต้น
รหัสสินค้าของทริปยูนิต (Trip Unit) และตัวอย่างการติดตั้ง สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
{"support":{"yesButton":"ใช่","noButton":"ไม่ใช่","feedback":{"title":"เราจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร"},"submitButton":"ส่ง","successMessage":"ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ","title":"มีประโยชน์หรือไม่","feedbackPercentLabel":"ของผู้คนที่พบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์","captcha":{"error":"โปรดทำเครื่องหมายที่ช่อง"}}}
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหาใช่หรือไม่
ติดต่อทีมลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อรับการสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือสำหรับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย