วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

แรงดันไฟฟ้าตก (Voltage drop) แตกต่างจาก แรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ (Voltage dip) อย่างไร

แรงดันไฟฟ้าตก (Voltage drop) แรงดันไฟฟ้าจะถูกควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน ± 5% ในระดับแรงดันไฟฟ้า 22, 33, 69 และ 115 kV โดยหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่สถานีไฟฟ้าสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าด้านจ่ายออกให้คงที่โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่ตั้งไว้ สำหรับแรงดันไฟฟ้าตกในระบบแรงดัน 22, 33 kV อันเนื่องมาจากระยะห่างจากสถานีไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล ทำให้เกิด voltage drop ระหว่างทาง แต่โดยปกติแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะติดตั้ง AVR เพื่อเพิ่มแรงดันให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ  ± 5%

แรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ (Voltage dip) เกิดจากในขณะขณะที่เกิดการลัดวงจรในระบบจำหน่าย สายส่ง เมื่ออุปกรณ์สั่งเปิดวงจรตัดระบบไฟฟ้า ที่มีการลัดวงจรออกไป ทำให้ระบบไฟฟ้า วงจรข้างเคียงที่รับไฟจากสถานีไฟฟ้าเดียวกันหรือสถานีไฟฟ้าอื่นๆ ได้รับผลกระทบทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ (Voltage dip) ซึ่งมีค่ามากน้อยขึ้นอยู่ค่ากระแสลัดวงจรแล้วกลับคืนสู่ระบบปกติ เมื่ออุปกรณ์ป้องกันตัดระบบที่มีปัญหาออกไปแล้ว