วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

ทำอย่างไรเมื่อ ATV32 แจ้งเตือน STO และไม่สามารถรันมอเตอร์ได้

STO (Safety Torque Off) คือ ฟังก์ชั่นที่ป้องกันการทำงานของเครื่องจักรที่ไม่ได้ตั้งใจ ตามมาตรฐาน EN 1037:1995+A1
เมื่อฟังก์ชั่น STO ทำงาน แรงดันเอาท์พุทที่จ่ายให้มอเตอร์จะถูดตัดอออก ซึ่งทำให้มอเตอร์หยุดทำงาน แต่แรงดันอินพุทที่จ่ายให้อินเวอร์เตอร์ยังคงอยู่


graph STO function activation ,Motor Speed and Time

วิธีการตรวจสอบ และแก้ไข
ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินอล STO และ P24 บนวงจรควบคุม
1. กรณีที่ยังไม่ต่อทั้งสองเทอร์มินอล ให้ทำการเชื่อมต่อเทอร์มินอล STO และ P24 บนวงจรควบคุม
2. มีการ Activate จาก Emergency Stop Button หรือ จากอุปกรณ์ป้องกัน (Safety Devices) อื่น ๆ ให้ทำการตรวจสอบ และรีเซ็ตอุปกรณ์นั้น ๆ ก่อนสั่งงานอินเวอร์เตอร์อีกครั้ง

วงจรควบคุมของ ATV32

วงจรควบคุมของ ATV32

สามารถอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับ Safety Function ของ ATV32 ได้ที่เอกสารแนบท้าย

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
ATV32_Safety_Functions_Manual_EN_S1A45606_03.pdf [5.33 MB]