การคำนวณโหลดสำหรับวงจรย่อย เพื่อใช้เลือกเบรกเกอร์ มีการคำนวณอย่างไร
การคำนวณโหลดสำหรับวงจรย่อย เพื่อใช้เลือกเบรกเกอร์ มีการคำนวณอย่างไร
วิธีการคำนวณโหลดสำหรับวงจรย่อยได้รับความนิยมมากวิธีหนึ่ง คือการรวมวงจรย่อยทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วใช้ค่า Demand Factor (D.F.) ที่เหมาะสมคูณเข้าไป การที่วิธีนี้ได้รับความนิยมมากเนื่องจากวิธีนี้เป็นผลโดยตรงจากการออกแบบระบบไฟฟ้า และค่าโหลดที่คำนวณได้ก็ใกล้เคียงกับโหลดไฟฟ้าที่ผู้ออกแบบคาดว่าจะใช้จริงสิ่งที่ต้องคำนวณสำหรับวงจรย่อย
1. ขนาดพิกัดของวงจรย่อย2. ขนาดสายไฟสำหรับวงจรย่อย (ขนาดไม่น้อยกว่า 25 mm2)
3. ขนาดท่อหรือรางเดินสายไฟ
การคำนวณโหลดวงจรย่อย
โหลดสำหรับวงจรย่อยต้องคำนวณตามที่กำหนดดังต่อไปนี้1. วงจรย่อยต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าผลรวมของโหลดทั้งหมดที่ต่ออยู่ในวงจรนั้น
2. โหลดแสงสว่างและโหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่ทราบแน่นอนให้คำนวณตามที่ติดตั้งจริง
3. โหลดของเต้ารับใช้งานทั่วไป ให้คำนวณโหลดจุดละ 180 โวลต์แอมแปร์ ทั้งชนิดเต้ารับเดี่ยว (single) เต้ารับคู่ (duplex) และชนิดสามเต้า (triplex) กรณีติดตั้งชนิดตั้งแต่ 4 เต้า ให้คำนวณโหลดจุดละ 360 โวลต์แอมแปร์
4. โหลดของเต้ารับอื่นที่ไม่ได้ใช้งานทั่วไป ให้คำนวณโหลดตามขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ