คู่มือการใช้งานเครื่องสำรองไฟตระกูล Smart-UPS SMC, SMT และ SMX แบบ Tower และ Rackmount
สำหรับเครื่องสำรองไฟตระกูล Smart-UPS SMC, SMT และ SMX แบบ Tower และ Rackmount
UPS type Line interactive ซึ่งมี Transfer Time อยู่ที่ 6-8 ms typical : 10 ms maximum ซึ่งแต่และรุ่นยังมีความแตกต่างกันตรงที่ตระกูล SMC, SMT ไม่สามารถเพิ่มแบตเตอรี่แพ็คWFH ยกเว้นตระกูล SMX ที่สามารถต่อแบตเตอรี่แพ็คเพิ่มได้ (รหัสสินค้าของแบตเตอรี่แพ็คอยู่ในเอกสารคู่มือการใช้งาน) และในตระกูล SMT และ SMX สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น Network Management Card, Dry Contact Card เพิ่มได้อีกด้วย
ปัจจุบันเครื่องสำรองไฟตระกูล SMC และ SMT ได้มีการเพิ่มฟังก์ชั่นการตรวจสอบสถานะของเครื่องสำรองไฟผ่าน SmartConnect เช่นรุ่นที่มีรหัสสินค้าลงท้าย ด้วยตัว "C" เช่นรุ่น SMC1000IC, SMT1500IC เป็นต้น จะมี SmartConnect port เพิ่มสำหรับช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะของ UPS ของคุณผ่านเว็บพอร์ทัลที่ปลอดภัย
ผู้ใช้งานสามารถศึกษาวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟตระกูล Smart-UPS SMC, SMT และ SMX แบบ Tower และ Rackmount ได้ตามเอกสารแนบ