วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

Smart-UPS On-Line มี service bypass ภายในเครื่องสำรองไฟหรือไม่

Smart-UPS On-Line ไม่มี service bypass ภายในตัวเครื่องสำรองไฟ แต่เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ดังนี้

Service bypass panels

SBP3000: APC Service Bypass Panel 100 – 240 V; 30 A; BBM; Hardwire Input/Output
SBP6KRMI2U: APC Service Bypass Panel 230 V; 50 A; MBB; Hardwire Input; (4) IEC 320 C19 Output
SBP10KRMI4U: APC Service Bypass Panel 230 V; 100 A; MBB; Hardwire Input; IEC 320 Output (8) C13 (2) C19
SBP20KP: APC Service Bypass Panel 200/208/230/240 V 125 A HW Input/Output
SBP20KRMI4U: APC Service Bypass Panel 230 V 125 A HW Input IEC 320 Output (8) C19
Smart-Ups