คู่มือการติดตั้ง (Instruction sheet) ของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) Easypact MVS ขนาด 800-4000A (MVS08-MVS40)
คู่มือเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Instruction sheet) ของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) Easypact MVS ขนาด 800-4000A (MVS08-MVS40)
แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker - ACB) รุ่น Easypact MVS ขนาด 800-4000A จาก Schneider Electric เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดและเชื่อมวงจรไฟฟ้าขนาดใหญ่, ป้องกันการโอเวอร์โหลดและการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ในเอกสารนี้จะอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง ACB โดยละเอียด กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและการทำงานที่เหมาะสมของเบรกเกอร์ การติดตั้งแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) Easypact MVS มีสองแบบหลักๆ คือแบบ Fixed type และแบบ Drawout type โดยมีคู่มือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ดังนี้
การเตรียมการก่อนติดตั้ง
● ตรวจสอบว่าพื้นที่การติดตั้งมีการระบายอากาศที่เหมาะสม● ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้ง ACB และการทำงานรอบๆ เครื่อง
● ตรวจสอบว่าไฟฟ้าที่จะติดตั้ง ACB นั้นถูกตัดและปลอดภัยที่จะทำงาน
การติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของ เบรกเกอร์
● Ready to close contact
● Auxiliary switches
● MN-MX-XF releases
● MCH gear motor
● Operations counter
● Pushbutton padlocking device
● "Off" position lock
● Fixing brackets
● Charging handle
● Arc chutes
การติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของชุด Chassis
● Connected-disconnected carriage position switches● Safety shutters
● Disconnected, connected and test carriage position lock
● Door interlock
● Arc chamber cover
ขั้นตอนการติดตั้ง
● วาง ACB ในตำแหน่งที่ต้องการและยึดตู้ ACB ให้แน่นหนา
● ติดตั้งตัวนำไฟฟ้าเข้าและออกตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ โดยใช้รางนำไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับกระแสไฟฟ้า
● ต่อสายดินและสายนิวทรัลตามแผนการติดตั้งและมาตรฐานที่กำหนด
การทดสอบก่อนเริ่มใช้งาน
● ทำการทดสอบการทำงานของ ACB โดยไม่มีแรงดันไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบว่าการติดตั้งถูกต้อง● ตรวจสอบระบบการป้องกันและวงจรควบคุมให้เรียบร้อย
● เมื่อทุกอย่างพร้อม สามารถเปิดแรงดันไฟฟ้าเพื่อทดสอบการทำงานของ ACB ในสภาพแวดล้อมจริง
การบำรุงรักษา
● กำหนดตารางการบำรุงรักษา ACB ตามคำแนะนำของผู้ผลิต● ตรวจสอบและทำความสะอาด ACB อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกที่อาจส่งผลต่อการทำงาน
● ตรวจสอบค่าการเดินกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ ACB ทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อมั่นใจว่าทำงานภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้
ข้อกำหนดก่อนการติดตั้ง
● ตรวจสอบความถูกต้องของรุ่นและขนาดของ ACB ที่จะติดตั้ง● ตรวจสอบสภาพสถานที่ติดตั้งว่ามีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของ ACB
● ให้มีการดับกระแสไฟฟ้าหลักทั้งหมดก่อนการติดตั้ง
● การติดตั้งควรจะทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญ