วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

ความแตกต่างระหว่าง Capacitor Bank รุ่น EasyCan และ VarPlus Can

Capacitor Bank รุ่น EasyCan และ VarPlus Can มีความแตกต่างในส่วนลักษณะการใช้งาน และอายุการใช้งาน โดยมีความแตกต่างดังตารางด้านล่างต่อไปนี้
รุ่นผลิตภัณฑ์ EasyCanVarPlus Can
ลักษณะการใช้งานCapacitor ใช้งานทั่วไป Capacitor ต้องการอายุการ
ใช้งานสูง และรองรับโหลด NLL
เงื่อนไขการเลือกใช้งานStandard Capacitor Heavy Duty Capacitor
- เปอร์เซ็นต์การใช้งานของโหลดชนิด Non-Linear (NLL) ในระบบ
NLL ≤ 10%NLL ≤ 20%
- สามารถรองรับได้ กระแสเกิน(Over current)
1.5 In1.8 In
- อุณหภูมิการใช้งาน
55 °C (Class D)55 °C (Class D)
- รองรับความถี่การสวิตซ์
5,000 ครั้ง ต่อ ปี7,000 ครั้ง ต่อ ปี
- อายุการใช้งาน
≥ 100,000 ชั่วโมง *≥ 130,000 ชั่วโมง *
โครงสร้างกระป๋องกระป๋องกล่อง (Box)
การติดตั้งแนวตั้งเท่านั้นแนวตั้ง หรือแนวนอน แนวตั้งเท่านั้น

* อายุการใช้งาน ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ : พิกัดแรงดัน และ พิกัดกระแส ภายใต้อุณหภูมิ 35 °c