วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

Mini Pragma ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต มีนิวตรอนเทอร์มินอล และ กราวด์เทอร์มินอลมาให้ด้วยหรือไม่

Mini Pragma ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต รหัสสินค้า MIP12****  เป็นรุ่นที่มี นิวตรอนเทอร์มินอล และ กราวด์เทอร์มินอล ประกอบมาให้ด้วย
โดยและตัวที่มีจำนวนวงจรย่อย (Module) ที่แตกต่างกัน จะมีจำนวนของ นิวตรอนเทอร์มินอล และ กราวด์เทอร์มินอล แตกต่างกันไปด้วย

รายละเอียดจำนวนเทอร์มินอล และ ขนาดของช่องสำหรับสายไฟ ซึ่งประกอบไปด้วยขนาด 16 mm2 10 mm2 และ 6 mm2
สามารถดูรายละเอียดได้ตามเองสารแนบ

catalogue number