ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
วิดีโอ: วิธีการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ APCRBC140 หรือ RBC44 ใน Smart UPS SURT หรือ SRT (Smart UPS Online)
Smart UPS SURT หรือ SRT (Smart UPS Online)
SURT/SRT ทั้งหมดรุ่น 3kVA หรือใหญ่กว่า
*โปรดทราบว่าในขณะที่คุณไม่ได้ปิดเครื่อง UPS ขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ คุณจะไม่มีแบตเตอรี่สํารองสําหรับใน ะระยะเวลาอันสั้นขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่นี้ เนื่องจากไม่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ใน UPS
SURT และ SRT ทั้งหมด ตั้งแต่รุ่น 3kVA หรือใหญ่กว่า ใช้ APCRBC140 RBC Kit
(APCRBC140 RBC Kit นี้ทดแทน RBC44 รุ่นเก่า ดังนั้น APCRBC140 สามารถใช้ใน SRT หรือ SURT ได้ RBC44 จะทํางานเฉพาะใน SURT เท่านั้น)
APCRBC140 1 ชุด ประกอบด้วยโมดูลแบตเตอรี่ 2 โมดูลรุ่น 3kVA - 6kVA ใช้ชุดการติดตั้ง APCRBC140 เพียง 1 ชุด (2 โมดูล)
รุ่น 8kVA-10kVA ใช้ชุดการติดตั้ง APCRBC140 2 ชุด (4 โมดูล)
วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ :
- ถอดแผงพลาสติกออกจากด้านหน้าของ UPS โดยดึงแผ่นพลาสติกออกมาตรงๆ
- ถอดสกรูที่ยึดฝาปิดป้องกันแบตเตอรี่ไว้ออก
- บนเครื่อง 3kVA - 6kVA เลื่อนฝาปิดไปทางซ้าย แล้วเปิดเหมือนเปิดประตู
- บนอุปกรณ์ขนาด 8kVA-10kVA เปิดช่องทั้งหมด
- ตัดการเชื่อมต่อ Battery connector โดยการดึงออกมาตรงๆ (ดึงเข้าหาตัว)
- เลื่อนโมดูลออกจาก UPS ทีละโมดูล (*โปรดระวัง โมดูลค่อนข้างหนัก)
- เมื่อโมดูลทั้งหมดถูกถอดออกแล้ว ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ําอีกครั้งเพื่อติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่
- เมื่อติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่แล้ว ให้ทำการทดสอบตัวเอง หรือ Self test เพื่อเคลียร์การเตือน "Replace Battery" ใดๆ
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม