วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

ลูกค้าสามารถทดสอบ thermal และ magnetic tripping curve ของ Tesys GV2, GV3, GV7 MPCB ได้อย่างไร

โดยทั่วไป การทดสอบกระแสเกินพิกัด( thermal overload ) ควรทำตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน IEC60947-2

เกี่ยวกับ thermal overload ของ GV2, GV3, GV7 คุณจะต้องอ้างอิงกราฟ tripping curve ที่ให้ไว้ในแค็ตตาล็อกของเรา (แนบมาด้วย) Tesys GV2, GV3, GV7 MPCB ใช้เซ็นเซอร์ bimetal และทำตาม IDMT Curve สำหรับ thermal overload

อ้างอิงตาม มาตรฐาน IEC60947-2 ได้กำหนดจุดที่แตกต่างกัน 2 จุดสำหรับ thermal overload และ เบรกเกอร์ GV* ได้กำหนดไว้เช่นกัน
จุดมาตรฐานที่แตกต่างกัน 2 จุด
- จุดแรกคือเมื่อกระแสเท่ากับ 1.2 x Ir ( Ir =การตั้งค่ากระแส ) เบรกเกอร์ GV* ควรทริปภายใน 2 ชั่วโมง (Curve ตามแคตตาล็อกที่แนบมา)
- เมื่อกระแสเท่ากับ 7.2 x Ir เบรกเกอร์ GV7 ต้อง trip ภายใน Class product สำหรับเบรกเกอร์ GV* เป็น Class 10 ดังนั้น tripping time 7.2 x Ir คือ 10 วินาที (คุณจะเห็นมันบน curve ในหน้าแคตตาล็อก )

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเห็น curve ของเบรกเกอร์ GV7 ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงประเภทของเบรกเกอร์ว่าเป็น GV7 RE หรือ RS และโดยไม่คำนึงถึงขนาดตั้งแต่ GV7*20 ถึง GV7*220 เนื่องจาก curve มีไว้สำหรับ all product เวลาที่ระบุในที่นี้เป็นเพียงการบ่งชี้เท่านั้น และหากลูกค้าทำการทดสอบที่ระดับ current ที่แตกต่างจากค่ามาตรฐาน ลูกค้าอาจเห็นความแตกต่างระหว่าง curve และเวลาที่บันทึก
นอกจากนี้ เพื่อความน่าเชื่อถือที่ดีของผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะได้รับการทดสอบแยกกันและมีช่วงการตั้งค่าที่ไม่ซ้ำกัน

สรุป
- Thermal curve แสดงเวลา และ product trip ภายใน 2 ชั่วโมงที่ 1.2 x Ir และภายในเวลาน้อยกว่า 10 วินาทีที่ 7.2 x Ir
- Curve แสดง tripping time เท่านั้น
-  The magnetic tripping time อยู่ที่ระดับ +/- 20%
- ผลิตภัณฑ์ เป็น Electromechanical และ ทำตาม IDMT curve  จึงไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หากคุณต้องการ tripping ที่แน่นอนสำหรับการใช้งานมอเตอร์ของคุณ คุณต้องใช้ curve protection relay ที่แน่นอน ซึ่งสามารถ trip ได้ในเวลาที่แน่นอนเมื่อกระแสเกินค่ากระแสปกติ

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
GV2 GV3 GV7 Motor Circuit Breakers.pdf [4.93 MB]