วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

เมื่อไหร่ที่พัดลมในเครื่องสำรองไฟ Back UPS รุ่น BX จะทำงาน

ให้ผู้ใช้งานอ้างอิง เงื่อนไขการทำงานของพัดลมเครื่องสำรองไฟรุ่น BX ดังรูปแนบนี้

Fan logic:
ModeFan logic
Battery mode ( switch on )Load≥30%,Fan full speed
Load<25%,Fan off
AVR mode (switch on)Load≥30%,Fan full speed
Load<25%,Fan off
Normal mode(switch on)Load≥70%,Fan full speed
​​​​​​​Load<65%,Fan off
off charging mode (switch on)Fan off
ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้งานสังเกตขณะเครื่องสำรองไฟไม่ได้ต่อโหลดแล้วพบว่า พัดลมไม่ทำงาน ไม่ได้หมายถึงเครื่องสำรองไฟเสีย แต่เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่พัดลมของเครื่องสำรองไฟจะทำงานนั่นเอง

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว